4 powody, by zdecydować się na modernizację

Technologie, takie jak wirtualizacja, prowadząca do wzrostu gęstości mocy serwerów i aplikacji, zapewne spowodowały w ostatnich latach spore zmiany w Twojej infrastrukturze IT. Niewymienione w odpowiednim czasie zasilacze UPS mogą okazać się przestarzałe i nie radzić sobie z awariami zasilania.

Współczesna technologia UPS zapewnia zaawansowaną ochronę zasilania wymagającego sprzętu IT. Nowoczesne zasilacze Smart-UPS APC by Schneider Electric mają trzy właściwości, które powinny skłonić Cię do wymiany dotychczas używanego zasilacza: wydajną „zieloną” konstrukcję, przyjazny dla użytkownika i ułatwiający pracę wyświetlacz LCD oraz inteligentny system zarządzania akumulatorami. Co więcej, APC oferuje atrakcyjny program wymiany starego zasilacza UPS każdej marki na nowy zasilacz UPS APC.

1. Wydajna konstrukcja przynosi oszczędności

Najnowsze modele zasilaczy Smart-UPS są oparte na opatentowanej konstrukcji, która znacznie podnosi sprawność. W trybie „zielonym”, przy dobrych warunkach zasilania sieciowego, urządzenia odłączają nieużywane układy elektryczne i osiągają sprawność operacyjną na poziomie 97% lub wyższą bez wpływu na poziom ochrony. Efektem są niższe koszty użytkowania w porównaniu z większością zasilaczy UPS działających w trybie line-interactive.

Rzeczywisty pobór energii przez zasilacz UPS można kontrolować za pomocą licznika energii na wyświetlaczu LCD. Co więcej, nowe zasilacze Smart-UPS współpracują z wysoce wydajnymi serwerami, spełniającymi kryteria Energy Star od wiodących producentów sprzętu IT. Zasilacze Smart-UPS spełniają również wymogi normy Restriction of Hazardous Substances (RoHS) i są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Prosty w obsłudze wyświetlacz LCD

Nowe zasilacze Smart-UPS mają wbudowany wyświetlacz LCD zaprojektowany pod kątem elastyczności i łatwości użytkowania. Zasilacz UPS można konfigurować za pośrednictwem oprogramowania lub wyświetlacza. W urządzeniach montowanych w konfiguracji wieża/szafa, wyświetlacz można obrócić o 90 stopni, co ułatwia przeglądanie wyświetlanych komunikatów.

Wystarczy rzut oka na intuicyjny wyświetlacz, aby uzyskać jasne i dokładne informacje na temat zasilacza UPS i jakości zasilania. Widok standardowy zawiera podstawowe dane o statusie i jakości zasilania, menu konfiguracji, menu testowe i diagnostyczne oraz ogólne informacje na temat urządzenia. Natomiast widok zaawansowany zawiera przewijany ekran statusu z dodatkowymi opcjami menu sterowania i dziennika zdarzeń.

3. Nowa funkcja monitorowania cyklu życia akumulatora usprawnia zarządzanie

Nowe zasilacze Smart-UPS wyposażyliśmy w funkcję, której nie ma żaden inny zasilacz bezprzerwowy na rynku: diagnostykę żywotności akumulatora. Wyświetlacz podaje rok i miesiąc, w którym należy wymienić akumulator w celu zapewnienia optymalnej ochrony. Ta diagnostyka jest dynamiczna i uwzględnia zmiany temperatury pracy wpływające na żywotność akumulatora. Nie musisz zgadywać. Wyświetlacz na bieżąco informuje o przewidywanym czasie eksploatacji akumulatora.

Twój akumulator będzie pracować dłużej dzięki funkcji inteligentnego ładowania akumulatorów, która zapewnia precyzyjne ich doładowanie. Logika precyzyjnego ładowania w funkcji temperatury zapewnia wydłużenie żywotności akumulatora i chroni go przed ewentualnym przeładowaniem. Po przywróceniu zasilania sieciowego, zasilacz UPS włączy ponownie wszystkie podłączone urządzenia, nawet przy całkowicie rozładowanym akumulatorze.

4. Duże oszczędności z programem Trade-UPS

{18} W ramach programu wymiany zasilaczy „Trade-UPS” możesz wymienić swój zasilacz na nowy model Smart-UPS i zyskać kolejne oszczędności. Oddaj swój stary zasilacz UPS w rozliczeniu, niezależnie od marki, i kup nowy model zasilacza Smart-UPS. Oszczędzisz nawet 25% na jego cenie. Zatroszczymy się o wszystko. Pokryjemy koszt transportu i zadbamy o ekologiczną utylizację i recykling przesłanego zasilacza UPS.

Sprawdź się, czy Twój zasilacz UPS nie jest najsłabszym ogniwem infrastruktury IT. Wypróbuj nowy model zasilacza Smart-UPS i ciesz się legendarną niezawodnością, wydajną konstrukcją oraz nowymi funkcjami usprawniającymi obsługę. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.