Mniej problemów technicznych to więcej okazji do wygenerowania przychodów.
Twoi klienci potrzebują większej efektywności wymiany danych, a Ty możesz im ją zapewnić.
Poszerzaj zasięg swoich usług z pomocą rozwiązań brzegowych.
Dostawcy usług IT oferują wydajne rozwiązania do zarządzania brzegowego. EcoStruxure ™ IT firmy Schneider Electric ™ oferuje różne poziomy usług dostosowane do potrzeb i możliwości klientów.
Edge Computing: jak zwiększyć zyski na rynkach wertykalnych.
Posłuchaj naszych liderów sprzedaży. Dowiedz się jak rozwiązania z zakresu oprogramowania, sprzętu i edge computing wpłyną na zwiększenie wydajności i niezawodności w sektorach rynku takich jak służba zdrowia, edukacja i handel detaliczny.
Upowszechnienie Internetu rzeczy sprawiło, że we wszystkich branżach dostęp do danych i łączność mają dziś pierwszorzędne znaczenie. Jednak ograniczenia charakterystyczne dla przechowywania danych w chmurze przynoszą problemy związane z opóźnieniami, przepustowością i bezpieczeństwem. Dlatego tak ważna jest odpowiednia lokalna i brzegowa infrastruktura IT.
Im większe potrzeby mają Twoi klienci, tym większą szansę na rozwój ma Twoja firma. Dzięki współpracy z nami możesz przekształcić skomplikowane wymagania, jakie stawia Internet rzeczy, w bezpośrednie okazje do sprzedaży produktów i usług IT dla oddalonych obiektów, a jednocześnie doskonalić eksploatację i wydajność rozproszonych środowisk IT na trzy sposoby...
Działaj szybciej, bardziej niezawodnie, skutecznie i spójnie, wdrażając wybrane opcje infrastrukturalne w całym rozproszonym środowisku IT.
Zarządzanie oddalonymi obiektami
Zoptymalizuj swoje środowisko IT, upraszczając, monitorując i serwisując swoją infrastrukturę fizyczną od brzegu po rdzeń przedsiębiorstwa.
Bezpieczne środowiska
Zabezpieczone i bezpieczne środowiska sprzyjają maksymalnej dyspozycyjności poprzez zmniejszenie ryzyka ludzkich pomyłek i błędów technicznych.
Rosnące szanse na rynkach wertykalnych: posłuchaj liderów sprzedaży
Anna Otterberg o handlu detalicznym
Transformacja cyfrowa na nowo definiuje sposób, w jaki prowadzona jest działalność oparta na handlu detalicznym. Zobacz, jak Partnerzy IT mogą wesprzeć sprzedawców i usprawnić ich biznes.
Karin Hernik o edukacji
Sprawdź naszą niezawodną infrastrukturę IT oraz rozwiązania do zarządzania i monitorowania, które pomogą Partnerom IT zapewnić łączność w czasie lekcji online.
Karlton Gray o opiece zdrowotnej
Dowiedz się w jaki sposób Edge Computing otwiera nowe możliwości dla Partnerów IT w zakresie ochrony danych pacjentów jak również sieci IT.
Ana Carolina Cardoso o przemyśle
Odkryj niezawodną infrastrukturę IT, która dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i monitorowaniu, integruje założenia koncepcji Przemysłu 4.0 (Industry 4.0), umożliwiając obniżyć koszty oraz zminimalizować przestoje.
Rozwiązania na brzegu infrastruktury
Podpowiadamy, jak unikać problemów z opóźnieniami, przepustowością, dostępnością i bezpieczeństwem — typowych dla systemów brzegowych. Zobacz naszą ofertę rozwiązań z dziedziny infrastruktury fizycznej i monitorowania zdalnego dla rozproszonych środowisk IT.
Dla nowoczesnych szpitali i innych placówek medycznych niska jakość dostępu do sieci oznacza niską jakość opieki medycznej. Dzięki rozwiązaniom wdrażanym lokalnie możesz szybko i bezpiecznie przekazywać informacje o pacjentach między lekarzami, pomieszczeniami i ośrodkami.
Edukacja
We współczesnej szkole podłączonej do sieci problemy techniczne mogą zakłócić realizację planu zajęć i procesu dydaktycznego. Lokalne rozwiązania brzegowe pomagają w utrzymaniu łączności między uczniami, z nauczycielem — i całym światem.
Handel detaliczny
Współczesne przedsiębiorstwa z sektora handlu detalicznego korzystają z nowoczesnych technologii, by zrewolucjonizować doświadczenia zakupowe. Oznacza to, że są coraz bardziej zależne od łączności i danych. Jeśli systemy w Twoich placówkach nie będą sprawnie działać, klienci zrobią zakupy z domu. Podpowiadamy, jak skutecznie konkurować ze sklepami internetowymi.
Finanse
Ponieważ coraz większe grono klientów banków zarządza swoimi finansami zdalnie, problemy z przesyłaniem i przetwarzaniem danych mogą kosztować znacznie więcej niż pieniądze. Wdrażając lokalne rozwiązania brzegowe, możesz zapewnić ich klientom wyższą jakość cyfrowych interakcji i wyższy poziom bezpieczeństwa.
Skonfiguruj rozwiązanie dla siebie
Pomożemy Ci w szybkim i bezbłędnym planowaniu oraz projektowaniu zintegrowanych, indywidualnych i wysoce niezawodnych rozwiązań brzegowych dla Twoich klientów.
Aby uzyskać dostęp do naszego nowego Konfiguratora lokalnych rozwiązań brzegowych, zaloguj się na swojej stronie partnerskiej za pośrednictwem poniższego łącza i odszukaj „Portal projektowania APC”.