Conformidade da Bateria

Desde as baterias de chumbo-ácido seladas da maioria das nossas UPS às baterias ião de lítio dos nossos conjuntos de baterias móveis, muitos produtos APC contêm baterias. A informação seguinte ajudá-lo-á a gerir as regulações complexas que se aplicam às baterias. Contacte a nossa equipa de apoio técnico se necessitar de informações adicionais.

Fichas de Dados de Segurança (FDSs) - Os documentos FDS (anteriormente referidos como MSDS) contêm informações de segurança sobre materiais, as suas características físicas, químicas e toxicológicas, informações regulamentares aplicáveis e recomendações para assegurar o seu manuseamento seguro. Abaixo encontra ligações para as FDS dos produtos para baterias da APC.

A APC está a fornecer as FDS das baterias e as seguintes fichas de informação de produtos da bateria como um serviço para os seus clientes. Os produtos mencionados nestas folhas de informação são geralmente vistos como "artigos" que são exemplo de requisitos para as fichas de dados de segurança, como, por exemplo, a Norma de Comunicação de Perigo da Administração da Segurança e da Saúde no Trabalho dos E.U.A. e requisitos similares em outros países. Em particular, estes produtos são fabricados de acordo com uma conceção específica, têm aplicação dependente dessa conceção e, normalmente, não libertam mais do que vestígios de químicos perigosos.

Fichas de Dados de Segurança para Produtos de Bateria da APC

Produto
Localização
Tradução
Francês
Espanhol
Alemão
Outro
(NA / EU)
Conjuntos de Baterias Recarregáveis (seladas de chumbo-ácido)
N/A
RBC-PB EN SDS NA
RBC-PB FR SDS NA
RBC-PB SP SDS NA


UE
RBC-PB EN SDS EU
RBC-PB FR SDS EU
RBC-PB SP SDS EU
RBC-PB GR SDS EU

Outro
RBC-PB EN SDS Austrália



RBC-PB CH SDS China
Conjuntos de Baterias Recarregáveis (ião de lítio)
N/A
RBC-LI EN SDS NA
RBC-LI FR SDS NA
RBC-LI SP SDS NA


UE
RBC-LI EN SDS EU
RBC-LI FR SDS EU
RBC-LI SP SDS EU
RBC-LI GR SDS EU

Conjuntos de Baterias Móveis LI-ION Recarregáveis (2600-5000 mAh, 3,7 V, menos do que 20wH)
N/A
Conjunto de Baterias Móvel LI-ION EN SDS NA
Conjunto de Baterias Móvel LI-ION EN SDS NA
Conjunto de Baterias Móvel LI-ION SP SDS NA


UE
Conjunto de Baterias Móvel LI-ION EN SDS EU
Conjunto de Baterias Móvel LI-ION FR SDS EU
Conjunto de Baterias Móvel LI-ION SP SDS EU
Conjunto de Baterias Móvel LI-ION GR SDS EU

Conjunto de Baterias Móvel LI-ION Recarregável (2600-5000 mAh, 3,7 V, menos do que 20wH)
N/A
Conjunto de Baterias LI-ION EN SDS NA
Conjunto de Baterias LI-ION FR SDS NA
Conjunto de Baterias LI-ION SP SDS NA


UE
Conjunto de Baterias LI-ION EN SDS EU
Conjunto de Baterias LI-ION FR SDS EU
Conjunto de Baterias LI-ION SP SDS EU
Conjunto de Baterias LI-ION GR SDS EU

Conteúdo do Material – regulações, tais como a Diretiva de Baterias Revista UE 2006/66/CE e Emenda 2013/56/EU e a resolução Bateria CONAMA Brasil, que limita a concentração de determinadas substâncias nas baterias. A APC autoriza a utilização apenas das baterias que cumprem estes limites. A APC realiza análises destrutivas e não destrutivas em amostras de baterias recebidas para confirmar as declarações do fornecedor. As certificações aplicáveis e os relatórios de teste estão disponíveis mediante pedido.

  • Conteúdo de mercúrio (Hg) menos do que: 5 ppm ou 0,0005 % por peso
  • Conteúdo cádmio (Cd) menos do que: 20 ppm ou 0,0020 % por peso
  • Conteúdo de chumbo (Pb) menos do que: 40 ppm ou 0,0040 % por peso (não incluindo a química da bateria)

Acondicionamento e expedição seguros – As baterias são reguladas como produtos perigosos sob os regulamentos de mercadorias perigosas IATA.  A APC concebe os nossos produtos de bateria e as suas embalagens de forma a assegurar que estas são seguras para o transporte.  Para mais informações consulte as nossas instruções de acondicionamento e expedição seguros.
Os produtos de bateria da APC associados aos materiais de marketing incluem declarações de que as baterias têm de ser recicladas. Além disso, fornecemos um processo para a devolução segura e para a reciclagem de baterias. Normalmente, este inclui localizações disponíveis para onde as baterias usadas podem ser enviadas ou deixadas e depois enviá-las por nossa conta para os locais responsáveis pela reciclagem de baterias. Tenha em atenção que as regras locais limitam ou definem o nível do serviço de reciclagem de baterias que a APC pode fornecer.  Para mais informações, consulte a nossa Reciclagem de produto.