구축 과제 해결

IT 조직들은 컴퓨팅 장비를 가장 적절하게 구축하는 방법과 관련하여 여러 가지 문제에 직면하고 있습니다. 가상화는 통합과 고밀도를 강조하고 있습니다. 게다가 많은 조직들은 현장에 IT 직원이 없거나 때로는 IT 장비 전용 공간이 없을 수도 있습니다. 따라서 보유 공간의 활용을 최적화 해야만 합니다.

많은 경우 통합 배전 장치(PDU)를 갖춘 제품을 포함하여 적절한 랙 시스템을 배치하면 이러한 문제해결에 도움이 될 수 있습니다. 다음은 일반적으로 부딪히게 되는 문제 5가지와 랙을 사용하여 이를 해결하는 방법입니다.

1. 편리한 설치 및 사용

통합 구역 계층과 같은 표준 기능들을 갖춘 랙을 찾으십시오. 이는 전력 및 냉각 제품을 비롯한 다른 구성요소들과의 정렬 및 호환을 용이하게 해줍니다. 사전 설치된 조절 받침 및 바퀴를 사용하면 추가 부품이 필요 없으며 설치가 용이해집니다. 마찬가지로, 쉽게 조정할 수 있는 수직 장착 레일은 장비 설치 작업을 간소화합니다.

2. 가용성 및 연결성에 대한 수요 증가

그 어느 때보다도 많은 장치들이 네트워크에 연결됨에 따라 기업들의 랙에는 더욱 높은 전력 밀도가 요구되고 있습니다. 따라서 예컨대 제로 U 액세서리 채널을 갖는 고밀도 케이블링을 통합할 수 있어야 합니다. 이는 랙 PDU를 랙 후면에 설치함으로써 랙 공간을 보존할 수 있게 해 줍니다.

3. 다양한 배치 시나리오

귀사의 다양한 요구사항에 맞는 여러 다른 모델들을 제공할 수 있는 랙 벤더를 찾으십시오. 이는 어떤 경우에는 오픈 프레임 랙을 의미할 수도 있고, 또 다른 경우에는 벽면 장착형 장치나 혹은 네트워크 스위치를 수용하기 위해 측면 기류 기능을 갖춘 랙이 필요할 수도 있습니다. 전용 공간이 없는 구역에는 완벽하고 안전하며 '상자 속의 서버실'을 제공하는 밀폐형 랙이 필요할 것입니다. 이러한 랙은 방음 기능은 물론 다양한 IT 장비를 위한 바퀴와 조절 가능한 레일, 사전 설치된 랙 PDU를 갖춤으로써 필요한 어느 곳에라도 문자 그대로 밀어다 놓을 수 있어야 합니다.

4. 원격 관리

원격 관리 기능을 갖춘 스위치형 랙 PDU를 수용할 수 있는 랙을 선택하십시오. 이러한 PDU를 사용하면 네트워크 스위치나 서버가 중단될 경우 적절한 콘센트를 원격으로 껐다가 다시 켬으로써 재부팅할 수 있습니다.

5. 지능적인 에너지 관리

계량 랙 PDU는 랙 수준에서 전력과 에너지를 모니터링하여 적시에 데이터를 제공함으로써 IT 관리자가 의사결정을 내리고 모든 랙에서 전력을 가장 효율적으로 사용할 수 있도록 합니다. 기본 에너지 관리 도구인 계량 랙 PDU는 에너지 사용을 모니터링하고 IT 솔루션의 효율성 개선 가능성을 밝히는 데 필요한 상세 정보를 제공함으로써 에너지 절감 능력을 향상시킵니다. 이들을 스위치형 랙 PDU와 함께 사용하면 에너지를 더욱 절약할 수 있으며, 주말과 같은 경우 불필요한 콘센트를 끌 수도 있습니다.

물론 APC by Schneider Electric은 이 모든 문제들을 해결할 수 있는 랙들을 보유하고 있습니다. 여기에는 당사의 NetShelter 제품군은 물론 데이터 센터용 오픈 프레임 랙과 배선실, 서버실, 헤비듀티 애플리케이션 등을 위한 특수 인클로저가 포함되어 있습니다. 귀사의 환경이 갖는 특수한 문제들에 부응할 수 있는 랙을 분명히 찾을 수 있을 것입니다.