バッテリー関連のコンプライアンス

当社の UPS のほとんどに使用されている密閉型鉛蓄電池から、モバイル バッテリー パックに使用されているリチウムイオン電池にいたるまで、多くの APC 製品にはバッテリーが使用されています。バッテリーに適用される複雑な規制を管理するには、以下の情報が役立ちます。さらに詳細な情報が必要な場合は、サポートチームにご連絡ください。

安全データシート (SDS) 文書(かつてのMSDS) と呼ばれていた) には、その材料に関する安全情報、物理学・化学・毒物学的特性、該当する規制情報、安全な取扱いのための推奨事項が含まれています。以下は、APC バッテリー製品に関する SDS のリンクです。

APCではバッテリーの SDS の他、次のようなバッテリー製品情報シートを顧客へのサービスとして提供しています。これらの情報シートに記載されている製品は一般的に、米国労働安全衛生局の危険有害性周知基準などの安全データシートの提供義務、および類似の情報提供義務の適用を免除される「物品」とみなされています。特にこれらの製品は特殊設計に従って製造され、そうした設計に沿った最終用途があり、検出可能なほどの有害化学物質は通常放出されません

APCのバッテリー製品に関する安全データシート

製品
ロケーション
英語
フランス語
スペイン語
ドイツ語
その他
(北米 / EU)
充電可能バッテリー パック (密閉型鉛蓄電池)
北米
RBC-PB EN SDS NA
RBC-PB FR SDS NA
RBC-PB SP SDS NA


EU
RBC-PB EN SDS EU
RBC-PB FR SDS EU
RBC-PB SP SDS EU
RBC-PB GR SDS EU

その他
RBC-PB EN SDS オーストラリア



RBC-PB CH SDS 中国
充電可能バッテリー パック (リチウムイオン電池)
北米
RBC-LI EN SDS NA
RBC-LI FR SDS NA
RBC-LI SP SDS NA


EU
RBC-LI EN SDS EU
RBC-LI FR SDS EU
RBC-LI SP SDS EU
RBC-LI GR SDS EU

充電可能リチウムイオン モバイル バッテリー パック(2600-5000 mAh, 3.7V, less than 20wH)
北米
リチウムイオン モバイル バッテリー パック EN SDS NA
リチウムイオン モバイル バッテリー パック EN SDS NA
リチウムイオン モバイル バッテリー パック SP SDS NA


EU
リチウムイオン モバイル バッテリー パック EN SDS EU
リチウムイオン モバイル バッテリー パック FR SDS EU
リチウムイオン モバイル バッテリー パック SP SDS EU
リチウムイオン モバイル バッテリー パック GR SDS EU

充電可能リチウムイオン バッテリー パック(2600~5000 mAh、3.7V、 20wH 以下)
北米
リチウムイオン バッテリー パック EN SDS NA
リチウムイオン バッテリー パック FR SDS NA
リチウムイオン バッテリー パック SP SDS NA


EU
リチウムイオン バッテリー パック EN SDS EU
リチウムイオン バッテリー パック FR SDS EU
リチウムイオン バッテリー パック SP SDS EU
リチウムイオン バッテリー パック GR SDS EU

材料含有量。EU 電池指令改訂版 2006/66/EC や改正版 2013/56/EU およびブラジル CONAMA バッテリー決議では、バッテリー内の特定物質の濃度が規制されています。 APC はこれらの規制を満たしたバッテリーのみ使用を認めています。APC は納入されるバッテリーのサンプルに破壊分析および非破壊分析を行い、サプライヤーの申告を確認しています。ご要望に応じて該当する承認およびテストレポートをご提供します。

  • 水銀 (Hg) 濃度    5 ppm または重量パーセントで 0.0005 % 未満
  • カドミウム (Cd) 濃度20 ppm または重量パーセントで 0.0020 % 未満
  • 鉛 (Pb) 濃度40 ppm または重量パーセントで 0.0040 % 未満 (バッテリーの化学成分以外)

出荷――バッテリーは IATA の危険物規則で、危険物質と規定されています。APCでは自社のバッテリー製品の輸送中の安全を確保できるように、製品と梱包を独自に設計しています。詳細は、安全な梱包と出荷をご覧ください。
APC のバッテリー製品に関連する販売資料には、バッテリーのリサイクルについて記載されています。APCでは、バッテリーの安全な回収とリサイクルプロセスを実施しています。一般的な方法として、使用済みバッテリーの送り先または回収場所を提示しており、その後当社の費用で適切なバッテリーリサイクル業者に送付します。所在地ごとの規則により、APC がご提供できるバッテリーリサイクルサービスのレベルの違いや制限事項等があることにご注意ください。詳細は、製品のリサイクルをご覧ください。