シュナイダーエレクトリック、正弦波出力対応UPS、 長寿命バッテリーUPS、雷サージタップの新モデルを発売

シュナイダーエレクトリック、正弦波出力対応UPS、 長寿命バッテリーUPS、雷サージタップの新モデルを発売

  • APC RSシリーズでは初の正弦波出力を採用でより最適な出力を実現 
  • バッテリー寿命改善にくわえ保証期間も延長でより安心な環境を提供 
  • USB充電ポート、ネットワーク回線保護を装備した雷ガードタップも追加

エネルギーマネジメントおよびオートメーションのグローバルスペシャリストであるシュナイダーエレクトリック株式会社(代表:松崎 耕介、本社:東京都港区)は、正弦波出力に対応した無停電電源装置(UPS)である「APC RSシリーズ」の新モデル、バッテリー寿命を強化したUPS「APC ESシリーズ」の新モデルを2016年12月14日より、入力ノイズフィルター搭載の雷サージタップ「APC SurgeArrest Essentialシリーズ」の新モデルを2017年1月より発売します。

正弦波出力に対応した無停電電源装置(UPS)「APC RSシリーズ」

正弦波出力に対応したUPS「APC RS」シリーズの新モデルは、「BR400S-JP」、「BR550S-JP」、「BR1000S-JP」、「BR1200S-JP」同シリーズでは初の正弦波出力を採用しました。これにより、クライアントPC、エントリーNASやPOSシステムなどあらゆる機器に最適な出力を実現します。

バッテリー寿命を強化したUPS「APC ES」シリーズ

バッテリー寿命を強化したUPS「APC ES」シリーズの新モデルは、出力容量425VA/255Wの「BE425M-JP」、550VA/330Wの「BE550M1-JP」、750VA/450Wの「BE750M2-JP」の3種類のラインナップで、周囲温度が25℃の使用環境で期待寿命が2.5年から4、5年に改善され、保証期間も3年と現行製品より1年延長しました。また、「BE550M1-JP」、「BE750M2-JP」は、USB充電機能を追加し、電源保護に最適なオフラインUPSとなっています。

入力ノイズフィルター搭載の雷サージタップ「APC SurgeArrest Essential」シリーズ

入力ノイズフィルター搭載の雷サージタップ「APC SurgeArrest Essential」シリーズの新モデルは、スタンダードタイプの雷ガードタップ「PE66W-JP」に加え、1ギガビットネットワーク回線保護を追加した「PE66NW-JP」やUSB充電を追加した「PE6U2W-JP」の3種類の雷ガードタップです。これらの雷サージタップに入力ノイズフィルターを搭載し、スイッチングノイズや高周波ノイズによって発生するオーディオ機器の「音が硬い、冷たい」、「音が左右のスピーカーの間で広がり、奥行きが感じられない」といった現象を解消します。

シュナイダーエレクトリックは、UPSのリーディングブランドであるAPCの製品を製造・販売し、企業や一般家庭向けに、安定した電力環境を提供しています。本製品をはじめとする、APCの電源管理製品は、主要な家電量販店、全国の販売代理店、APC公式オンラインショップ「Shop APC」などのネット通販から購入することが可能です。

「ShopAPC」トップページ http://cyber.apc.co.jp/

発売する製品の参考資料

【「APC RS」シリーズの特徴】


●あらゆる機器に最適な正弦波出力
バッテリー運転時の出力波形が正弦波出力になりました。
●真のバッテリー寿命を提供する自動電圧調整機能(AVR機能)
バッテリー運転に切り替わらずに、入力電圧の高低を補正し安定した電気を供給します。
●1ギガビットネットーワークサージ保護
ネットワーク経由から侵入してくるサージに対して接続機器を守ります。
●より鮮明になったLCD
従来よりも鮮明で見えやすい液晶表示になりました。
●BR1200S-JPはよりコンパクトに
BR1000S-JPと同サイズ。従来モデルと比べ容積 26%減。
●3年保証
業界で最も信頼されている電源保護装置です。


製品型番

BR400S-JP

BR550S-JP

BR1000S-JP

BR1200S-JP

標準価格

¥24,000

¥28,800

¥47,800

¥57,200

UPS運転方式

ラインインタラクティブ

波形

正弦波

出力容量(VA/W)

400/240

550/330

1000/600

1200/720

AVR機能

あり

ネットワーク雷サージ保護

あり

バッテリー期待寿命(25度)

4-5

ソフトウェア

無償添付

保証

3


【「APC  ES」シリーズの特徴】
●お客様の声を反映した、新しい製品デザイン
設置面積を大幅に改善しました。
●信頼性の高い、安心の雷サージ保護
雷サージやスパイクからあなたの大切な電子機器を確実に守ります。
●簡単にできるアラーム消音とアラームセット
ボタンを押すだけで、アラームをミュートすることができます。
●壁面への取り付け可能
キーホールソケットにより、ネットワーククローゼットやデスクの後ろや、地下室などにもUPSを設置することができます。
●長寿命バッテリー
期待寿命を2.5年から4~5年(25度) に改善しました。
※「BE425M-JP」に限り期待寿命は3~5年
●3年保証
業界で最も信頼されている電源保護装置です。

「BE550M1-JP」「BE750M2-JP」
●コンセント間隔の改善
ACアダプタを使用する場合の他プラグとの干渉を改善し、より多くの機器を接続可能にしました。
●ランタイムの拡大
従来に比べ、約1.3倍のランタイムを提供できます。
●多くの機器を保護することが可能に
バックアップコンセントを増やし、保護できる機器を多く接続できます。
●USB急速充電ポート
携帯電話やタブレットに、急速充電が可能なUSBポートを備えています。

【「APC ES」シリーズ仕様】

製品型番

BE425M-JP

BE550M1-JP

BE750M2-JP

標準価格

¥9,800

¥19,200

¥29,000

UPS運転方式

常時商用

波形

矩形波

出力容量(VA/W)

425/255

550/330

750/450

USB充電機能

なし

あり

あり

雷サージ保護

あり

あり

あり

ソフトウェア

なし

無償添付*

無償添付*

保証

3年

*弊社サイトからの無償ダウンロードとなります

 

【「APC SurgeArrest Essential」シリーズの特徴】
 ●入力ノイズフィルター実装
 ●入力雷サージ保護
 ●6個口 コンセント (平行2P)
 ●15A 入力ブレーカー(スイッチ型)
 ●無償保証2年間
 ●1ギガビットネットワーク回線保護 (PE66NW-JPのみ)
 ●USB充電ポート付 (PE6U2W-JPのみ)


【「APC SurgeArrest Essential」シリーズ仕様】


製品型番

PE66W-JP

PE66NW-JP

PE6U2W-JP

製品タイプ

雷ガードタップ

雷ガードタップ
+
ネットワーク回線保護

雷ガードタップ
+
USB充電

標準価格

¥1,680

¥3,060

¥4,260

ケーブル長(mm)

1800

最大サージ電圧

6000V

最大瞬時電流

72kA

入力ノイズフィルター

40dB max,  1M-10MHz

制限電圧

500V以下

エネルギー耐量

1080ジュール

最大定格電力

1500W

定格電圧

AC125V 50/60Hz

AC100-125V 50/60Hz

回線サージ保護

-

RJ45 10/100/1000 Base-T

-

USB充電

-

DC5V 2.4A 12W

動作環境

最大高度 3,000m、湿度 0-95%、摂氏40℃(結露なきこと)

保管環境

最大高度 3,000m、湿度 0-95%、摂氏 -15-45℃(結露なきこと)

外形寸法
高さx幅x奥行(mm)

280x52x30mm(床置時)

348x52x30mm(床置時)

質量(kg)

0.36

0.41

0.44

保証期間

2年

安全規格

電気用品安全法

シュナイダーエレクトリックの最新ニュース

こちらをクリック