Technical FAQs
Technical FAQs
Model | LNH 1140 rpm Larkin Condensers |
Fan Config. 1×N or 2×N |
A350 Set Point S1 ºC (°F) |
S350** OFFSET S2 (°F) |
S350** OFFSET S3 (°F) |
FM35 | LNH-S01-A007 LNH-S01-A011 LNH-S02-A017 |
1 x 1 1 x 2 1 x 2 |
x 90 100 |
x x x |
x x x |
FM40 | LNH-S02-A011 LNH-S02-A017 LNH-S02-A026 |
1 x 2 1 x 2 1 x 3 |
87 95 110 |
x x 12 |
x x x |
FM50 | LNH-S02-A011 LNH-S02-A017 LNH-S02-A026 |
1 x 2 1 x 2 1 x 3 |
77 90 100 |
x x 10 |
x x x |