Akkumulátor megfelelősége

A legtöbb UPS-ünkben használt zárt ólomsavas akkumulátoroktól kezdve a mobil külső akkumulátorokban lévő lítiumionos akkumulátorokig az APC számos terméke tartalmaz akkumulátort. Az alábbi információ segítséget nyújt az akkumulátorokra vonatkozó komplex szabályozások kezeléséhez. Lépjen kapcsolatba támogatási csapatunkkal, ha további információra van szüksége.

Biztonsági adatlapok (SDS) – Az SDS dokumentumok (korábbi elnevezéssel: MSDS) az anyagokra, valamint azok fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó biztonsági információt, a szabályozásokkal kapcsolatos információt és a biztonságos kezeléshez szükséges javaslatokat tartalmaznak. Az alábbi részben az APC akkumulátorainak biztonsági adatlapjaira mutató hivatkozásokat találja.

Az APC az akkumulátorok biztonsági adatlapját és az alábbi, akkumulátorral kapcsolatos adatlapokat szolgáltatásként nyújtja az ügyfeleinek. Az ezeken az adatlapokon szereplő termékek általában „cikk” formájában tekinthetők meg, amelyekre nem vonatkoznak a biztonsági adatlapok követelményei (például az egyesült államokbeli Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség kockázati kommunikációs szabványa, valamint más országok hasonló előírásai). Ezeket a termékeket egy adott terv szerint gyártják, rendelkeznek a tervnek megfelelő végfelhasználási céllal, és normál esetben csak nyomokban bocsátanak ki veszélyes vegyi anyagokat.

Az APC akkumulátorainak biztonsági adatlapjai

Termék
Helyszín
Magyar
Francia
Spanyol
Német
Egyéb
(Észak-Amerika / Európa)
Újratölthető külső akkumulátorok (zárt ólomsavas)
Észak-Amerika
RBC-PB EN SDS NA
RBC-PB FR SDS NA
RBC-PB SP SDS NA


Európa
RBC-PB EN SDS EU
RBC-PB FR SDS EU
RBC-PB SP SDS EU
RBC-PB GR SDS EU

Egyéb
RBC-PB EN SDS Ausztrália



RBC-PB CH SDS Kína
Újratölthető külső akkumulátorok (lítiumionos)
Észak-Amerika
RBC-LI EN SDS NA
RBC-LI FR SDS NA
RBC-LI SP SDS NA


Európa
RBC-LI EN SDS EU
RBC-LI FR SDS EU
RBC-LI SP SDS EU
RBC-LI GR SDS EU

Újratölthető lítiumionos külső akkumulátor (2600–5000 mAh, 3,7 V, kevesebb, mint 20 Wh)
Észak-Amerika
Lítiumionos mobil külső akkumulátor, EN SDS NA
Lítiumionos mobil külső akkumulátor, EN SDS NA
Lítiumionos mobil külső akkumulátor, SP SDS NA


Európa
Lítiumionos mobil külső akkumulátor, EN SDS EU
Lítiumionos mobil külső akkumulátor, FR SDS EU
Lítiumionos mobil külső akkumulátor, SP SDS EU
Lítiumionos mobil külső akkumulátor, GR SDS EU

Újratölthető lítiumionos külső akkumulátor (2600–5000 mAh, 3,7 V, kevesebb, mint 20 Wh)
Észak-Amerika
Lítiumionos külső akkumulátor, EN SDS NA
Lítiumionos külső akkumulátor, FR SDS NA
Lítiumionos külső akkumulátor, SP SDS NA


Európa
Lítiumionos külső akkumulátor, EN SDS EU
Lítiumionos külső akkumulátor, FR SDS EU
Lítiumionos külső akkumulátor, SP SDS EU
Lítiumionos külső akkumulátor, GR SDS EU

Az anyag tartalma: szabályozások, például az Európai Unió 2006/66/EC jelű, akkumulátorokra vonatkozó direktívája, annak 2013/56/EU jelű módosítása és a brazíliai CONAMA határozat, amelyek korlátozzák bizonyos anyagok koncentrációját az akkumulátorokban. Az APC csak a vonatkozó korlátozásoknak megfelelő akkumulátorok használatát engedélyezi. Az APC roncsoló és nem roncsoló elemzéseket végez a beérkező akkumulátormintákon, hogy ellenőrizze a beszállító tanúsítványait. A tanúsítványok és a tesztet záró jelentések kérésre hozzáférhetőek.

  • Higany (Hg) tartalom kisebb, mint: 5 ppm vagy 0,0005 tömeg%
  • Kadmium (Cd) tartalom kisebb, mint: 20 ppm vagy 0,0020 tömeg%
  • Ólom (Pb) tartalom kisebb, mint: 40 ppm vagy 0,0040 tömeg% (az akkumulátor vegyszerei nélkül)

Biztonságos csomagolás és szállítás – Az akkumulátorokat az IATA veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozásai veszélyes áruként jelölik meg.  Az APC úgy tervezi meg az akkumulátorokat és azok csomagolását, hogy biztosítsa azok biztonságos szállítását.  További információért olvassa el biztonságos csomagolási és szállítási utasításainkat.
Az APC akkumulátorokhoz mellékelt marketinganyagokban szerepel utasítás arra vonatkozóan, hogy az akkumulátorokat újra kell hasznosítani. Emellett az akkumulátorok biztonságos visszavételére és újrahasznosítására is biztosítjuk a szükséges folyamatot. Ez jellemzően olyan helyek megadását jelenti, ahová az elhasznált akkumulátorok elküldhetők vagy ahol leadhatók, és ahonnan azokat a mi költségünkön elküldik az akkumulátorok felelősségteljes újrahasznosítását végző helyre. Vegye figyelembe, hogy a helyi előírások meghatározzák, illetve korlátozzák az APC által nyújtható akkumulátor-újrahasznosítási szolgáltatások körét.  További információért olvassa el Termék-újrahasznosítás című dokumentumunkat.