A Schneider Electric bemutatta az APC Mobile Power Pack mobil tápegységet

A Schneider Electric bemutatta az APC mobil tápegységet, amely egy okostelefonokhoz és USB-porton keresztül tölthető eszközökhöz készült külső akkumulátor

Hozzon ki többet a mobiljából – hosszabbítsa meg az időt, amit online közösségi hálózatokon tölthet, vagy játékra vagy munkára fordíthat!

LONDON - November 4, 2014 - A Schneider Electric bemutatta az APC mobil tápegységet, a nagy kapacitású, nagy hatékonyságú külső akkumulátorok sorozatát. Az APC mobil akkuegységet úgy tervezték, hogy minden okostelefont és táblagépet (illetve minden USB-kábellel feltölthető eszközt) képes legyen mobil módon feltölteni. Ezek az új, könnyű külső akkumulátorok hosszabb idejű felhasználást tesznek lehetővé alkalmazások széles köre esetében, beleértve az energiaigényes, helymeghatározást és GPS-t használó alkalmazásokat is.

Jonathan Chiu, a Schneider Electric hongkongi és makaói részlegének üzleti informatikáért felelős alelnöke a következőket mondta: „Minden felhasználónak szüksége van hosszabb akkumulátor-élettartamra, egyeseknek otthon, míg másoknak utazáskor vagy a munka során. Az APC mobil akkuegységét úgy tervezték, hogy az alkalmazások mindig rendelkezésre állhassanak, amikor szükség van rájuk, jelentse ez akár az e-mailek és más dokumentumok letöltését, tweet küldését, a játékfiók elérését vagy egy fesztiválon készült fényképek és videók feltöltését. Az APC mobil akkuegységnek köszönhetően a felhasználónak nem kell folyton az akkumulátor töltöttségjelzőjét figyelnie csak azért, mert az eszköz nagy méretű és nagy felbontású képernyővel rendelkezik.”

Az APC külső akkumulátorok két méretben szerezhetők be: M5 (5000 mAh) és M10 (10 000 mAh). A kisebb változat, az M5 142 g tömegű, a mérete 108 mm x 65 mm x 15 mm, és egy átlagos okostelefon kétszeri feltöltésére alkalmas. Az M10 243 g tömegű, a mérete 147 mm x 89 mm x 14 mm, és egy táblagép egyszeri vagy egy okostelefon négyszeri feltöltésére alkalmas.

Modern, erős tónusú, fényes fehér vagy fekete felületével az APC mobil akkuegység pontosan úgy néz ki, mint a mai elegáns okoseszközök. Az akkumulátor lítium-polimer technológiát használ, és így kétszer annyi alkalommal tölthető fel, mint lítiumionos megfelelői, ezáltal hosszabb és megbízhatóbb üzemidőt biztosít.  A külső csatlakoztatáshoz az APC mobil akkuegység két kimeneti USB-csatlakozót tartalmaz (így két eszköz töltésére képes egyidejűleg), valamint egy 4 LED-es akkumulátorkapacitás-jelzőt.

A külső akkumulátorok a mikro USB-csatlakozón keresztül tölthetők fel, a töltési idő jellemzően 4 óra (M5) és 8 óra (M10). Mindkét külső akkumulátor kiemelkedően hatékonyan tárolja a feltöltött energiát, és hetekig tárolható a laptoptáskában, kézitáskában vagy hátizsákban jelentős energiavesztés nélkül. Amikor azonban szükség van rá, az APC mobil akkuegység megbízhatóan feltölti és működteti az eszközöket. Az M5 és az M10 feltölti az eszköz akkumulátorát anélkül, hogy azt hálózati áramforrásra kellene csatlakoztatni.

A Schneider Electric fontos védelmi szolgáltatásokat is beépített az APC tápegység hosszú és biztonságos működésének biztosítása érdekében. Jonathan így folytatta: „A piacon beszerezhető számos olcsó külső akkumulátor nem tartalmaz a gyakori problémák (például túltöltés, túlzott lemerítés, túlhevülés) elleni védelmet. Az ilyen problémák az akkumulátor idő előtti elhasználódását, túlhevülését vagy akár olvadását is okozhatják. Az APC akkuegység védelmi áramköri modulja (PCM) védelmet nyújt az összes fenti probléma ellen, valamint a cellák túlfeszültsége, az USB túlterhelése vagy rövidzárlata és a rendkívül alacsony sötétáram ellen.”

A Schneider Electricről:
A Schneider Electric, az energiamenedzsment nemzetközi szakértője több mint 100 országban, több piaci szegmensben is piacvezetőként kínálja integrált megoldásait az áramszolgáltatás, az infrastruktúra, az ipar és a gépgyártás területén, valamint a nem lakóépületek, az adatközpontok és –hálózatok területén csakúgy, mint a lakossági piacon. A vállalatcsoport tevékenységével arra fókuszál, hogy a felhasznált energiát biztonságossá, megbízhatóvá és hatékonnyá tegye. A Schneider Electric aktív elkötelezettsége segíteni a magánszemélyeket és vállalatokat egyaránt, hogy a legtöbbet érjék el energiájukkal. Stratégiájának és több mint 150.000 alkalmazottjának köszönhetően a vállalat 2013-as árbevétele meghaladta a 24 milliárd eurót.

www.schneider-electric.com

A Schneider Electric legfrissebb híreinek megtekintéséhez

Kattintson ide