• Default Alternative Text

    Útmutató az igényeinek megfelelő UPS akkumulátorvédelem kiválasztásához

    Default Alternative Text

    Mi a szünetmentes tápegység (UPS)?

    A szünetmentes tápegység (UPS) garantált áramvédelmet biztosít a csatlakoztatott elektromos berendezéseknek. Ha az áramellátás megszakad vagy a biztonságos szinteken kívül ingadozik, a UPS azonnal tartalék energiaellátást és túlfeszültség-védelmet biztosít a csatlakoztatott érzékeny berendezések számára.

    Az APC, a Schneider Electric legfontosabb márkája számítógépek és perifériaeszközök, hálózatok és szerverek, valamint adatközpontok és létesítmények számára kínál UPS-megoldásokat.

    UPS-termékeink megtekintése

    Segítségre van szüksége a szünetmentes tápegység kiválasztásához?

    UPS Selector alkalmazásunk segítségével otthona vagy vállalkozása igényeinek megfelelő, testre szabott javaslatot kaphat a megfelelő szünetmentes tápegység kiválasztásához.
    UPS SELECTOR

    Miért van szüksége UPS-re otthon vagy a vállalkozásában?

    Default Alternative Text

    Otthoni: A kommunikációhoz, biztonsághoz és szórakozáshoz nap mint nap használt elektronikus eszközök a váratlan áramkimaradásokból, a feszültségingadozásokból és más áramellátási zavarokból eredően a károsodás és a meghibásodás kockázatának vannak kitéve. A UPS tartalék áramellátást és áramvédelmet kínál például az alábbi elektronikus eszközök számára:

    • Vezeték nélküli berendezések (routerek, modemek)
    • Számítógépek
    • Televíziók
    • Biztonsági rendszerek
    • Játékkonzolok
    • Mobil eszközök

    További részletek az otthoni megoldásainkról

    Default Alternative Text

    Üzleti: Az áramkimaradás miatti leállás mindenki számára frusztráló, de egy vállalkozás vagy szervezet számára anyagi hátrányt is okoz. Az áramellátási zavar miatti leállások évente több milliárd dollárnyi veszteséget okoznak a cégeknek, és az ilyen leállások egy UPS segítségével megelőzhetők lennének. A Fortune 1000 listán szereplő vállalatok esetében:

    • A nem tervezett állásidő átlagos éves költsége 1,25-2,5 milliárd USD
    • Az infrastruktúra meghibásodásának átlagos költsége óránként: 100 000 USD
    • A kritikus alkalmazások meghibásodásának átlagos költsége óránként: 500 000‒1 millió USD

    A kis- és közepes vállalkozások vannak a legjobban kitéve a pénzügyi kockázatnak, mivel a leállás időtartama alatt korlátozott lehetőségeik vannak árbevétel generálására.

    További részletek az üzleti megoldásainkról

    Default Alternative Text

    Mekkora teljesítményű szünetmentes áramforrásra van szüksége?

    Az elektronikus berendezések maximális W (watt) és maximális VA (volt-amper) értékkel rendelkeznek. A csatlakoztatott berendezések egyiket sem haladhatják meg. A watt érték a berendezés energiaellátásához szükséges valós teljesítmény, míg a voltamper a berendezés által használt feszültség és áramerősség szorzataként számolható ki.

    A megfelelő méretű UPS kiválasztásához használja a UPS-választót.

    Default Alternative Text

    A teljesítménytényező

    Számítógépek és UPS-egységek esetében a watt érték és a VA érték jelentősen eltérhet, de a VA érték mindig nagyobb vagy egyenlő a watt értékkel. A watt és voltamper érték arányát „teljesítménytényezőnek” nevezzük, és számmal (például – 0,8) vagy százalékkal (például – 80%) fejezzük ki. Amikor kiválasztja a saját igényeinek megfelelő UPS-t, a teljesítménytényező a legfontosabb paraméter. Általánosságban elmondható, hogy a UPS kimeneti teljesítménykapacitásának 20-25%-kal nagyobbnak kell lennie a csatlakoztatott berendezések által felvett összteljesítménynél.

    A teljesítménytényezővel kapcsolatos további információért olvassa el tanulmányunkat.

    Default Alternative Text

    Mennyi áthidalási idő szükséges a csatlakoztatott berendezés támogatásához?

    Ez attól függ, hogy minek szeretne tartalék áramellátást biztosítani az UPS-ről. Az áthidalási idő azt az időtartamot jelenti, ameddig az UPS képes energiával ellátni a csatlakoztatott berendezéseket áramellátási probléma esetén. Minél több berendezést csatlakoztatott a UPS-hez, annál rövidebb lesz az áthidalási idő, ezért fontos, hogy a UPS csak a kritikus fontosságú berendezéseknek biztosítson tartalék energiaellátást.

    Milyen jellemzőket vegyünk figyelembe az UPS rendszer kiválasztásakor?

    Alapvető

    Felhasználó által cserélhető akkumulátorok ‒ Javítja a rendelkezésre állást azáltal, hogy a képzett felhasználók végrehajthatják az akkumulátorbővítést és -cserét.

    Kizárólag áramlökés-védelemmel ellátott aljzatok ‒ Anélkül védik a másodlagos elektronikát a feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben, hogy az áramkimaradások esetén az elsődleges elektronika fenntartására szolgáló akkumulátort használnák. 

    Épület vezetékezési hibajelzője ‒ LED-es jelző, amely tájékoztatja a felhasználókat a fali kábelek potenciálisan veszélyes hibáiról.

    Transzformátorblokk elosztott aljzatai ‒ Más aljzatokhoz való hozzáférés blokkolása nélkül védi a berendezést.

    Automatikus önteszt ‒ Időszakos akkumulátor-ellenőrzés, amely biztosítja a cserét igénylő akkumulátorok megfelelő időben történő észlelését.

    Továbbfejlesztett

    Automatikus feszültségszabályozás (AVR) ‒ Az alacsony és a magas feszültségszint akkumulátor használata nélkül történő javításával az alkalmazás magas rendelkezésre állását biztosítja.

    Tiszta szinuszhullámos kimenet az akkumulátorról ‒ A közületi áramellátást szimulálva biztosítja a kompatibilitás legmagasabb fokát az aktív PFC-képes kiszolgálóknak és érzékeny elektronikus eszközöknek.

    SmartSlot ‒ Testre szabja a UPS lehetőségeit hálózatmenedzsment kártyákkal.

    Méretezhető áthidalási idő ‒ Külső akkumulátorokkal hosszabb áthidalási időt tesz lehetővé.

    Áramkondicionálás ‒ A csatlakoztatott egységeket védi a túlfeszültségtől, a feszültségcsúcsoktól, a villámtól és más áramellátási zavaroktól.

    Haladó

    Beállítható kapcsolási pontok - A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja az akkumulátor élettartamát.

    Hőmérséklet-kompenzációs akkumulátortöltés ‒ A töltőfeszültséget az akkumulátor hőmérsékletéhez igazítva meghosszabbítja az akkumulátorok élettartamát.

    Intelligens akkumulátormenedzsment ‒ Az intelligens, precíziós töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.

    Megelőző hibaértesítések ‒ Korai figyelmeztető hibaelemzést biztosít a proaktív alkatrészcsere érdekében.

    Plug-and-Play külső akkumulátorok ‒ Tiszta, szünetmentes áramellátást biztosít egy UPS áthidalási idejének bővítésekor.

    • A szünetmentes tápegység milyen áramellátási problémák ellen nyújt védelmet?

      Számos áramellátási probléma a kereskedelmi áramhálózatból ered, amely, mivel sok ezer kilométernyi távvezetékből áll, az időjárási jelenségek (például hurrikán, villámlással járó viharok, hó, jég és árvíz), valamint a berendezések meghibásodása és a közlekedési balesetek hatására megsérülhet. A diákon végigkattintgatva további információt kaphat az áramellátási zavarokról, amelyek ellen a szünetmentes tápegység megvédi a berendezését.

      Default Alternative Text
    • Tranziens

      Potenciálisan az áramellátási zavarok legnagyobb kárt okozó típusa. A tranziens az áramerősség, a feszültség vagy a frekvencia pillanatnyi változását eredményezi.

      Default Alternative Text
    • Áramkimaradás

      Áramkimaradásról beszélünk, ha a hálózati feszültség vagy a terhelési áram egyáltalán nem elérhető.

      Default Alternative Text
    • Feszültségletörés

      A feszültségletörés a váltóáramú feszültség csökkenése egy adott frekvencián, amelynek oka általában nagy áramfelvétel indításkor vagy a rendszer meghibásodásakor.

      Default Alternative Text
    • Alacsony feszültség

      Az alacsony feszültség hosszú távú, feszültségcsökkenést okozó problémák eredménye. A feszültség átmeneti, körülbelül egy percig tartó csökkenése.
      A másik elnevezése: pillanatnyi áramkimaradás.

      Default Alternative Text
    • Feszültségemelkedés

      A feszültségletörés ellentéte a feszültségemelkedés, amit a váltóáramú feszültség emelkedése okoz.
      Gyakori okai között említhetjük a nagy impedanciájú semleges csatlakozásokat és a terhelés hirtelen csökkenését.

      Default Alternative Text
    • Túlfeszültség

      Túlfeszültség alatt az átmeneti vagy állandó hosszabb feszültségemelkedést vagy fesztültségugrást értjük, és veszélyes lehet. Ez általános jelenség olyan szezonális területeken, ahol szezonon kívül csökken az áramfelhasználás.

      Default Alternative Text
    • Jelalaktorzítás

      A harmonikus torzításnak öt típusa van:

      1. Egyenáram eltolódása
      2. Harmonikus torzítás
      3. Interharmonikusok
      4. Kioltás
      5. Zaj

      Default Alternative Text
    • Frekvenciaingadozás

      A frekvenciaingadozás a váltóáram (AC) áramlásának változása, és akkor fordulhat elő, ha a generátorok erősen terheltek vagy az áramellátó infrastruktúra nem megfelelő minőségű.

      Default Alternative Text
    • Feszültségingadozás

      Feszültségváltozások sorozata vagy a feszültség hullámformája határának ciklikus ingadozása, általában 25 Hz alatt.

      Default Alternative Text
    • További információ

      Energiaellátási problémákkal kapcsolatos további információért olvassa el Az energiaellátási problémák hét típusa című tanulmányunkat.

      KATTINTSON IDE
      Default Alternative Text

      Számítógépek és perifériaeszközök

      Szünetmentes tápegység és túlfeszültség elleni védelem a számítógépekhez, az otthoni hálózatokhoz, a külső háttértárakhoz, a játékkonzolokhoz, az otthoni szerverekhez és egyéb elektronikus berendezésekhez.

      Termékeink megvásárlása

      Hálózatok és szerverek

      Az energiaellátás biztosítása és felügyelete az egyszerű rendszerektől a nagy teljesítményű szerverekig, valamint tároló és üzleti hálózati rendszerekig.

      TERMÉKEK

      Adatközpontok és létesítmények

      Háromfázisú védelem integrált megoldásokkal vállalati szintű hálózatok, adatközpontok, kritikus rendszerek és ipari vagy gyártási folyamatok számára.

      Kínálatunk

      Speciális alkalmazások

      Biztonságos áramellátási rendszer speciális egyfázisú alkalmazásokhoz (például ipari vezérlések, megújuló energia, tengerészet, telekommunikáció és egyéb konfigurációk).

      Az összes lehetőség megtekintése

      UPS Management

      Szoftverek, hálózatmenedzsment kártyák és perifériák UPS felügyelethez és biztonságos rendszerleállításhoz.

      További részletek

      UPS csereakkumulátorok

      Csereakkumulátorok (RBC) Back-UPS, Smart-UPS és Smart-UPS On-Line termékhez.

      További részletek