UPS ellenőrzése viharszezonban

Az Egyesült Államok meteorológiai intézete szerint a hurrikánszezon a Csendes-óceánnál május 15-én, míg az Atlanti-óceánnál június 1-jén kezdődik. Csak pár hét van hátra! A tavalyi évben történt megannyi időjárási esemény (pl. Sandy hurrikán) fényében itt az idő ellenőrizni, hogy minden rendben van-e az adatközpontban, és az készen áll-e az áramkimaradásokra.

A megbízható rendszer egyik fontos láncszeme a szünetmentes áramforrás (UPS). Áramszünet esetén a UPS biztosít energiát az informatikai és hűtési rendszernek addig, amíg a tartalék generátorok be nem kapcsolnak. De vannak olyan esetek is, amikor áramkimaradáskor kizárólag a UPS működteti a rendszereket.
Emiatt nagyon fontos, hogy a szünetmentes tápok készen álljanak a bevetésre. De számításaim szerint sok készüléknél nem ez a helyzet.

Világszinten 20 millió egyfázisú APC szünetmentes áramforrást használnak. Ezek nagy része régebbi modell, és becslésem szerint jelenleg több mint 1 millió Smart-UPS rendszerben kellene cserélni az akkumulátort. A UPS akkuk – az autók akkumulátorához hasonlóan – nem tartanak örökké. Azt javasoljuk, hogy a körülményektől függően 3-4 évente cseréljék őket. Az egyik ilyen körülmény a hőmérséklet – ha túl meleg van, az akkumulátor gyorsabban lemerül.

Az APC by Schneider Electric szünetmentes áramforrásain figyelmeztető lámpa jelzi az akku alacsony töltöttségét. Azonban ezek a készülékek gyakran nincsenek szem előtt, például az asztal mögött, rackben vagy szerverhelyiségben működnek, ahol a villogás nem tűnik ki a többi lámpa fénye közül. Gyakran fordul elő, hogy a tulajdonos nincs tisztában azzal, hogy az akku cserére szorul.

Más a helyzet a menedzselt UPS-ekkel, mint amilyen például az APC by Schneider Electric Smart-UPS készüléke. Számos típus részletes, alfanumerikus LCD kijelzővel rendelkezik, amelyről leolvashatók a valós idejű állapotfrissítések és riasztások – például amikor az akkumulátor lemerülőben van.

Ezek a készülékek smart slot csatlakozóval is rendelkeznek, amelyekhez az APC hálózati vezérlőkártya (NMC) csatlakozik: ezzel a UPS biztonságosan felügyelhető és vezérelhető webböngészőn keresztül vagy bármilyen SNMP-alapú felügyeleti rendszerrel. Az eszközök távolról felügyelhetők egy központi helyről – de a feladatot akár valamelyik partnerünkre is bízhatja. A rendszer tájékoztatja, ha alacsony az akku töltöttsége, és nagyobb rálátással bír az energiafogyasztásra, illetve a környezeti feltételekre. A leállt készülékek újraindíthatók, valamint a csatlakoztatott eszközök vagy a teljes UPS leállítása ütemezhető a hosszabb áramszünetek alatt vagy munkaidőn kívül.

Emellett érdemes számba venni, milyen változások történtek az informatikai környezetben a szünetmentes áramforrás telepítése óta. Valószínűleg nőtt az informatikai terhelés, azaz szükség lehet egy nagyobb UPS-re, illetve további akkukra vagy eszközökre – így biztosítható a megnövekedett terhelés kiszolgálása és a kívánt üzemidő fenntartása.

Az is kiderülhet, hogy egy-egy berendezés időközben kritikus fontosságúvá vált. Például, ha felhő alapú alkalmazásokat és erőforrásokat használ, a csatlakozást biztosító hálózati berendezés hirtelen kifejezetten fontossá válik a termelékenység szempontjából. Az állandó kapcsolat érdekében olyan UPS-t válasszon, amely elegendő áthidalási időt biztosít a hosszú áramkimaradások alatt is.

Reméljük, hogy ez a hurrikánszezon gyenge lesz – azonban nem tudhatjuk előre. Már csak néhány hét van hátra a szezon kezdetéig, így érdemes átvizsgálni a teljes UPS-rendszert, és felkészíteni eszközeinket az anyatermészet támadására.