Optimális környezetek kis- és közepes méretű vállalatok számára

Energiaellátás, hűtés, rackek, fizikai biztonság és felügyelet, világítás, szoftverkezelő rendszerek
Emelje fel a kezét, ha látott már olyat, hogy a szerver egy szekrényben, a tisztítószerek mellett bújik meg, és halkan berreg a porlepte polcon. A kis- és középvállalatoknál ez megszokott, de a nagyobb cégek fiókirodáiban sem ritka látvány – annak ellenére, hogy hatalmas kockázattal jár.

De nem feltétlenül az alkalmazottakra, hanem inkább a vállalatra nézve veszélyes. Az informatikai berendezés ugyanolyan fontos a kisebb cégek életében, mint a nagyobb vállalatokéban, és a fiókvállalatok berendezéseinek pontosan olyan védelmet kell biztosítani, mint az adatközpontok IT-infrastruktúrájának.

A következő listával ellenőrizheti, vajon az Ön informatikai berendezésének védelme is hiányos-e.

Energiaellátás
Tulajdonképpen minden kisebb szerverhelyiségben szükséges egy szünetmentes áramforrás (UPS) és egy áramelosztó egység (PDU). Ne feledje, hogy a 2200 VA-nél nagyobb teljesítményű UPS-ek nem csatlakoztathatók a lakossági hálózatra – magasabb besorolású csatlakozódugót kell beszerelni, vagy elektromos panelbe kell kötni (ezt villamossági szakembernek kell elvégeznie). Az áramelosztó egységgel csökkenthető a kábelek hossza, és egyszerre több készülék csatlakoztatható ugyanarra az áramforrásra. A legjobb megoldás, ha távolról kezelhető UPS és PDU egységeket választ. Ezek probléma esetén riasztást küldenek, és segítségükkel a máshol tartózkodó informatikusok is lekapcsolhatják a kívánt aljzatokat, például ha újra kell indítani a leállt szervert.

Hűtés
Különböző hűtési megoldások közül választhat, főként annak függvényében, hogy hány darab informatikai berendezést működtet, és azok hol találhatók. Bizonyos esetekben elég a helyiség légkondicionáló rendszere, míg máskor külön hűtésre van szükség. Íme egy egyszerű útmutató:

  • 400 W-nál kisebb informatikai terhelés: használjon hőelvezetést, hogy a hő szabadon távozhasson a falakon keresztül
  • 400–700 W informatikai terhelés: használjon passzív szellőzést, melynél a hő szellőzőn keresztül távozik a hidegebb levegőbe (ventilátor használata nélkül)
  • 700–2000 W informatikai terhelés: használjon ventilátoros szellőzést
  • 2000 W-nál nagyobb informatikai terhelés: használjon célzott hűtést

Rackek
A KKV-k és a fiókirodák számára is előnyös a rackek, azaz az informatikai berendezést befogadó szekrények használata. Segítségükkel javítható a rendelkezésre állás, a rendszerezés, a kábelrendezés, a fizikai biztonság, a hűtési hatékonyság és az áramelosztás, valamint összességében professzionálisabb képet nyújt az informatikai tér. Akár kifejezetten irodai környezetbe tervezett rackeket is választhat – ezek hangszigetelt és megfelelő energiaellátással, szellőzéssel rendelkező informatikai szekrények.

Fizikai biztonság és felügyelet
Az informatikai infrastruktúra legnagyobb ellensége az emberi hiba. Helytelenül címkézett berendezés, kiömlött kávé és egyéb kellemetlenségek – szinte mindennapos hibák, melyek akadályozzák a működést, vagy akár az egész IT-rendszer meghibásodását okozzák. Az ilyen esetek (többnyire) elkerülhetők, ha lezárjuk a szerver- vagy rackszekrényt, és csak az arra jogosult személyeknek biztosítunk hozzáférést az informatikai berendezésekhez. De jó ötlet az is, ha biztonsági kamerákat és érzékelőket szerelünk fel, amelyek figyelik a füstöt, a hőmérsékletet, a páratartalmat és a mozgást.

Világítás
A kisméretű informatikai környezetekben gyakran okoz problémát a megfelelő világítás biztosítása, így nehezen kivehetők a címkék és a kábelcsatlakozások. De van egy egyszerű és olcsó megoldás: a fejlámpa. A szűk helyeken is megfelelő látási viszonyokat biztosít úgy, hogy a kezünk szabadon marad. Emellett nem jellemző, hogy elveszne, károsodna vagy eltűnne a helyiségből.

Szoftverkezelő rendszerek
Számos szoftver beszerezhető, amellyel távolról kezelhetők a kisebb szerverek. Ezek az eszközök minden szükséges funkcióval rendelkeznek, kezdve a szerverek problémamentes távoli leállításától áramkimaradás után, az energiafogyasztási jelentéseken át egészen a kockázatértékelésig. De segítséget nyújthatnak a környezet konfigurálásához vagy a rendszerhez ideális termékek meghatározásához.

A rendezetlen, nem biztonságos, felügyelet nélküli és túlzsúfolt informatikai környezetek komoly leállásokat és kellemetlenségeket okozhatnak. Kövesse javaslatainkat, melyek hozzásegítik az optimalizált működéshez és az üzleti szempontból kritikus fontosságú IT-infrastruktúra biztonságos kialakításához. További részletek a Schneider Electric 174. sz. tanulmányában találhatók („Gyakorlati tanácsok az informatikai berendezések kis szerverhelyiségekben és fiókirodákban történő telepítéséhez”).