UPS akkumulátor-élettartama

CSIP! CSIP! CSIP!

Bárki, aki az elmúlt tíz évben használt szünetmentes áramforrást, valószínűleg retteg ettől a hangtól, amivel a UPS azt jelzi, hogy új akkumulátorra van szüksége. És ha olyan szerencsések, mint én, akkor a lehető legrosszabb pillanatban szól a riasztás.

Az elmúlt években a szünetmentes tápok gyártói sokat fejlődtek az akkumulátorok élettartamának előrejelzése terén. Azonban az élettartamot leginkább befolyásoló tényező a működési környezet, ezért nagy kihívás megbecsülni, hogy pontosan meddig használható egy VRLA-akku (azaz szeleppel vezérelt, savas ólomakkumulátor). Mindezek ellenére az APC™ by Schneider Electric™ sikeresen kifejlesztette az ágazat vezető innovatív technológiáját, amely továbbfejlesztett felügyeletet és menedzsmentet kínál az ügyfeleknek.

Büszkék vagyunk rá, hogy új Smart-UPS™ On-Line termékeink a piacon egyedülálló módon dinamikus előrejelzési funkciót kínálnak az akku várható élettartamát illetően. Az intuitív alfanumerikus LCD kijelzőn látható, hogy pontosan melyik év melyik hónapjában kell majd cserélni az akkumulátort. Ami a legjobb, hogy a UPS folyamatosan figyeli az akkumulátort és a működési környezetet, hogy a hőmérséklet-ingadozás, illetve egyéb, az akku élettartamát potenciálisan befolyásoló tényezők figyelembe vételével módosíthassa az előrejelzést. Így biztosan nem találgatásról van szó, azaz Ön és vállalata jobban felkészülhet a jövőre.

A működéshez elengedhetetlen berendezések védelméhez szünetmentes áramforrást használó vállalatoknak általában azt javasolják, hogy tartsanak a helyszínen tartalék akkumulátorokat, így gond nélkül cserélhető a lemerült akkumulátor. Ez a megoldás azonban elég komplikált és helyigényes lenne azoknál a nagyvállalatoknál, ahol több száz UPS-t használnak. Főleg, ha az ajánlott tárolási körülményeket is figyelembe vesszük:

  • A tárolt akkumulátorokat félévente fel kell tölteni
  • A teljes tárolási idő nem haladhatja meg az 1 évet
  • Az akkumulátort lehetőség szerint 10 °C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni

Az akku várható élettartamának dinamikus előrejelzése nemcsak az üzleti folytonosságot biztosítja azzal, hogy megszünteti a kockázatot, hanem értékes időt és helyet takarít meg az informatikai környezet számára, hiszen nem szükséges tárolni és karbantartani a UPS-ek tartalék akkumulátorait.

Az intelligens akkumulátorkezeléssel meghatározható, mikor szükséges az akkumulátor cseréje, és a hőmérséklet függvényében végezhető a töltés. Ezzel elkerülhető a túltöltés, ami egyúttal növeli az akkumulátor élettartamát.

Ne hagyja, hogy egy elavult szünetmentes táp gyenge láncszem legyen az informatikai infrastruktúrában! Ismerje meg az új, okosabb Smart-UPS On-line termékeket – melyek mindegyike Energy Star minősítésű és kompatibilis a vezető informatikai gyártók szervereivel –, és profitáljon a több mint 25 éves tapasztalatunkból adódó megbízhatóságból (Legendary Reliability™), az energiahatékony kialakításból és az innovatív funkciókból – így informatikai infrastruktúrája minden eddiginél nagyobb biztonságban lesz. További információkért kattintson ide!

Kapcsolódó dokumentumok

További részletekért lásd a 210. sz. tanulmányt („Egyfázisú UPS – felügyelet, karbantartás és életciklus”).
Tanulmány megtekintése