Otthoni hálózatokkal kapcsolatos problémák... és a megoldások

A Breaking Bad (magyarul „Totál szívás”) című sorozat sikeres Emmy-éjszakája (és a hatodik évadról szóló alaptalan pletykák) után folyton a film járt az eszemben, illetve az, hogy több szempontból is milyen jól sikerült. A sztori elképesztő, de a másodlagos tartalom is tetszik: számos fontos leckét kapunk, amelyek könnyedén átemelhetők a technológia használatára és terjedésére. Az a jó ebben a sorozatban, hogy bárkitől jöhetnek benne bölcs gondolatok. Vegyük példaként a zsaruból rosszfiúvá vált Mike egyik megfigyelését, amint a főszereplővel, Walttal beszélget az addigi élete során elkövetett hibákról. „A félmegoldást választottam a végleges helyett. Nem követem el újra ezt a hibát. Nem lesz több félmegoldás, Walter.” – Mike

A sorozat tele van tévétörténelmi pillanatokkal, és ez az egyik legjobb jelenet. Mike természetesen nincs egyedül ezzel a problémával. Mindannyian folyamodtunk már félmegoldásokhoz életünk során. Szeretjük a kiskapukat, amikor:

  1. látszólag jelentéktelen feladatot kell megoldanunk 
  2. felismerjük, hogy fontos feladatról van szó, de nem szeretnénk sok időt, energiát vagy pénzt fektetni a dologba
  3. nem ismerjük fel a feladat jelentőségét, így nem szentelünk neki elég figyelmet

Egyre több otthon rendelkezik internetkapcsolattal, de mivel eleve elfoglaltak vagyunk, hagytuk, hogy az otthoni hálózatok e harmadik típusba essenek. Hogy biztosan megértsük, mennyire fontossá vált az otthoni hálózat, vizsgáljuk meg a Cisco virtuális hálózati indexének adatait:
  • a tabletek 2/3-a nem rendelkezik mobilkapcsolattal, így csak wifin keresztül használható
  • a mobiladatok 45%-a hálózaton kívülről származik (azaz nem a mobilhálózaton, hanem wifin keresztül töltik le)
  • 2018-ig a mobil adatforgalom összetett éves növekedési üteme legalább 50% (Észak-Amerikában és Nyugat-Európában), felső határa pedig 70% (Közel-Keleten és Afrikában)
Ennek fényében eléggé sokkoló, hogy napjainkban az otthoni hálózatok és az internetre csatlakoztatott készülékek nagy részénél nem gondoskodunk semmilyen védelemről – íme egy valódi félmegoldás! Szerintem ez csak úgy történhetett, hogy nem ismertük fel, milyen fontos szerepet játszik az otthoni hálózat mindennapi életünkben, és milyen egyszerűen kialakítható a védelem, amellyel áramkimaradás alatt is biztosított a kapcsolat.

Nem számít, mire használja az otthoni hálózatot (filmek streamelése, IP-telefon használata, telekommunikáció, játék stb.), erősen ajánlott olyan tartalék akkumulátorral védeni azt, amely a hosszabb áramszünetek alatt is elegendő üzemidőt biztosít. A minimálisan szükséges időtartam általában 30 perc, de a lakóhelytől és a felhasználási körülményektől függően előfordulhat, hogy hosszabb áthidalási időt kell biztosítani.

Egyedi igényeinek megfelelő felméréséhez használja az APC by Schneider Electric felmérő eszközét (kattintson ide). Vagy kattintson ide, ha további tájékoztatást szeretne a legkorszerűbb megoldásokról, melyek hosszú (kb. 4,5 órányi) üzemidőt biztosítanak az otthoni hálózatban működő berendezések energiaellátásához.

Az otthoni wifi hálózaton sok múlik. Mindegy, milyen védelmet választ, de egy dologra ügyeljen: csak semmi félmegoldás!