A telepítéssel kapcsolatos kihívások megoldása

A vállalatok számos problémával találkoznak, miközben keresik a legjobb módszert a számítástechnikai környezet kialakítására. A virtualizáció miatt kiemelten fontos a konszolidáció és a nagy sűrűség. Ugyanakkor sok vállalatnál nincs a helyszínen informatikus, és adott esetben külön helyiséget sem biztosítanak az informatikai berendezéseknek. Ezért nagyon fontos, hogy optimalizálják a rendelkezésre álló helyet.

Ezek a problémák sokszor megoldhatók úgy, hogy a vállalat megfelelő rackrendszert épít ki, benne integrált áramelosztó egységekkel (PDU). A következőkben bemutatjuk az öt leggyakoribb nehézséget és azt, hogyan oldhatók meg ezek a rackek segítségével.

1. Egyszerű telepítés és használat

Olyan rackeket válasszon, amelyek standard összetevői például az integrált összekötőelemek: ezekkel könnyebb a többi elemhez – köztük energiaellátási és hűtési termékekhez – történő igazítás, és garantált a kompatibilitás. A gyárilag szerelt szintezőlábaknak és görgőknek köszönhetően nincs szükség további alkatrészekre, és a telepítés is egyszerűbb. A könnyedén állítható, függőleges tartósínekkel egyszerűbb a beszerelés.

2. Szigorú elvárások a rendelkezésre állással és az online elérhetőséggel kapcsolatban

Minden eddiginél több eszköz kapcsolódik a hálózatokhoz, ezért a vállalatoknak nagyobb áramsűrűséget kell biztosítaniuk a rackekben. Ebből következik, hogy a rackekben helyet kell találni a nagy sűrűségű kábeleknek, például 0U elrendezésű tartozék csatornával, amellyel a rack PDU-k a rack hátuljára szerelhetők, és ezzel hely takarítható meg.

3. Különböző kiépítési lehetőségek

Olyan gyártót válasszon, amely több terméktípust kínál a változatos igényekhez. Ez lehet nyitott keretes rack, falra szerelhető egység vagy éppen oldalsó légtereléssel rendelkező rack, amelynél jut hely a hálózati kapcsolóknak is. Ha nincs külön informatikai helyiség, olyan beépített rackre van szükség, amely átfogó, biztonságos, kompakt szerverhelyiségként működik. Az ilyen rackek hangszigeteltek, görgőkkel és állítható sínekkel rendelkeznek (ami a különböző berendezések miatt szükséges), valamint gyárilag szerelt rack PDU-val – ezt a szekrényt tényleg bárhol elhelyezheti.

4. Távoli kezelés

Olyan racket válasszon, amelyben elhelyezhető egy távoli menedzsmentre alkalmas, kapcsolt rack PDU. Amennyiben egy hálózati switch vagy szerver leáll, ezekkel a PDU egységekkel újraindíthatja azt a megfelelő aljzat távoli le- és visszakapcsolásával.

5. Energiatudatos menedzsment

A mért rackes PDU-k rackszinten felügyelik az energiafogyasztást, és valós idejű adatokat biztosítanak az informatikusok számára. Így megfelelő döntések hozhatók, és minden racknél biztosítható az energiahatékony működés. A mért rackes PDU az energiamenedzsment alapvető eszközeként részletes adatokat nyújt az energiafelügyelethez, valamint rávilágít a megtakarítási lehetőségekre – egyszóval javítja az informatikai megoldások energiahatékonyságát. Kapcsolt rackes PDU-kkal kiegészítve tovább növelhető az energiamegtakarítás: a használaton kívüli aljzatok lekapcsolhatók, például hétvégére.

Az APC by Schneider Electric rackjei természetesen az összes elvárásnak eleget tesznek: NetShelter termékcsalád, nyitott keretes rackek adatközpontokhoz, speciális házak hálózati szekrényekhez, szerverszobákhoz és nagy teljesítményű alkalmazásokhoz és így tovább. Biztosan megtalálja azt a racktípust, amely megfelel az adott IT környezet egyedi jellemzőinek.