4 ok a frissítésre

Nagy valószínűséggel az elmúlt években jelentősen változott az Ön informatikai infrastruktúrájának profilja. Ennek oka, hogy az új technológiák, mint például a virtualizáció miatt egyre elterjedtebbek a nagy sűrűségű szerverek és alkalmazások. Ha jó ideje nem frissítette a UPS-rendszert, előfordulhat, hogy áramkimaradáskor nem fog megfelelően működni.

A modern UPS-technológia a korábbinál kifinomultabb áramvédelmet nyújt, melynek segítségével lépést tarthat a jelentős informatikai terhelésekkel is. Az APC by Schneider Electric Smart-UPS termékei három olyan funkciót kínálnak, amelyek miatt érdemes elgondolkodni a frissítésen. Ezek az energiahatékony, környezetbarát kialakítás; a felhasználóbarát LCD kijelző, amely az informatikusok életét is megkönnyíti; és az intelligens akkumulátorkezelés. Ezenfelül az APC előnyös csereprogramot kínál azoknak a felhasználóknak, akik szeretnék becserélni régi szünetmentes áramforrásukat, bármilyen gyártótól is származik.

1. Energiahatékony kialakítás, kevesebb kiadás

A legújabb Smart-UPS termékek olyan szabadalmaztatott kialakítással rendelkeznek, amellyel jelentősen nő az energiahatékonyság. Energiatakarékos üzemmódban, amikor megfelelő az áramellátás, az eszközök kiiktatják a használaton kívüli elektromos összetevőket, így változatlan védelem mellett 97%-os vagy magasabb működési hatékonyság érhető el. Ez a közüzemi számlák tekintetében valódi megtakarítást jelent a „line interactive” működésű szünetmentes áramforrásokkal szemben.

A szünetmentes áramfogyasztás figyelemmel kísérhető az LCD kijelző fogyasztásmérő funkciójával, így mindig pontosan tudni fogja, hol tart. Az új Smart-UPS egységek kompatibilisek a vezető informatikai gyártók nagy energiahatékonyságú, Energy Star minősítésű szervereivel. Emellett megfelelnek a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló (RoHS-) szabványoknak, így a megfelelőség garantált.

2. Felhasználóbarát LCD kijelző

Az új Smart-UPS eszközök beépített LCD kijelzője rugalmasan és egyszerűen használható. A szünetmentes áramforrás a szoftveren keresztül és a kijelző segítségével is konfigurálható. Az átalakítható rack/torony modellek kijelzője 90 fokban elforgatható, így mindig kényelmesen használható.

Az intuitív alfanumerikus kijelző egyértelmű, pontos és könnyen leolvasható információkat ad a szünetmentes áramforrásról és az áramminőségről. Normál nézetben az állapotra és az áramminőségre vonatkozó alapadatok láthatók, kiegészítve a konfigurációs, tesztelési és diagnosztikai menükkel, valamint a készülékkel kapcsolatos általános adatokkal. Bővített nézetben a görgethető állapotkijelző mellett a vezérlési és naplózási menüpont is látható.

3. Egyszerűbb felügyelet az új életciklus és akkumulátor funkciókkal

Az új Smart-UPS termékek a piacon egyedüliként képesek információt nyújtani a becsült akkumulátor-élettartamról. A kijelzőn látható, hogy az optimális védelem érdekében pontosan melyik évben és hónapban érdemes cserélni az akkumulátort. Dinamikus előrejelzésről van szó, azaz a rendszer figyelembe veszi a hőmérséklet-ingadozást, amely befolyásolhatja az akkumulátor életciklusát. Nincs többé találgatás: bármikor egy szempillantás alatt leolvasható az akkumulátor elérhető kapacitása.

Az intelligens akkumulátorkezelésnek köszönhetően az akkumulátor töltöttsége tovább tart, mivel a rendszer mindig csak a szükséges töltést adja le. Ezzel – a pontos, hőmérséklet-kompenzált töltés révén – nő az akkumulátor élettartama, illetve elkerülhető a túltöltés. Tartós áramkimaradás után a UPS még teljesen lemerült akkumulátor mellett is elvégzi az újraindítást.

4. Jelentős megtakarítás a Trade-UPS programmal

Ha Smart-UPS-re frissít, a számos új funkció mellett pénzt is takarít meg a Trade-UPS programnak köszönhetően. Cserélje be régi, bármilyen gyártmányú szünetmentes áramforrását, és akár 25%-kal olcsóbban juthat új Smart-UPS készülékhez! Cégünk a régi egységek szállítási költségét is állja, valamint gondoskodunk azok környezetbarát elhelyezéséről és újrahasznosításáról – így újabb terhet veszünk le ügyfeleink válláról.

Ne hagyja, hogy egy régi szünetmentes táp gyenge láncszem legyen az informatikai infrastruktúrában! Ismerje meg az új, okosabb Smart-UPS termékeket, és használja ki azok jól ismert megbízhatóságát, energiahatékony kialakítását és új funkcióit, amelyekkel használatuk minden eddiginél egyszerűbb! További információért kattintson ide!