Távoli telephely felügyelete

Ha Ön rendszergazdaként vagy vezetőként dolgozik, nagy a valószínűsége, hogy egyszerre több helyszínért vállal felelősséget. Akár 5, 50 vagy 500 helyszínről is beszélhetünk, melyek közük soknál – ha nem az összesnél – hiányzik a hozzáértő informatikai munkatárs.

Az informatikusok kevés eszközzel rendelkeznek az ilyen helyek felügyeletéhez, ezért a vállalatoknak minden lehetséges segítségre szükségük van a technológia terén az ilyen feladatok elvégzéséhez. Bemutatunk négy bizonyítottan működő, költséghatékony megoldást, melyekkel hatékonyan felügyelhetők a távoli helyek.

1. Távoli energiamenedzsment kialakítása
Ma már számos olyan hagyományos és PDU áramelosztó kapható, amely távolról irányítható. Központi helyről, távolról vezérelheti az energiaellátást, a terhelést és az aljzatokat – így a berendezések megfelelően és biztonságosan kapcsolhatók be.

Gondoljon bele, mint jelent ez a gyakorlatban. Ha leáll egy szerver, egyszerűen le- majd visszakapcsolja az áramellátását az újraindításhoz – nem kell telefonon irányítani a helyszínen lévő munkatársat, sem szakértő informatikust küldeni a helyszínre. A távoli energiamenedzsmenttel a használaton kívüli aljzatok biztosan lekapcsolva tarthatók, így senki sem tudja használni azokat, ami a megszakító kioldását okozhatná.

2. Környezeti feltételek felügyelete
Amikor több száz kilométerre van a helyszíntől, nem tudhatja biztosan, milyen környezeti feltételek befolyásolják a távoli informatikai rendszert – hacsak nem telepít érzékelőket, amelyek információt szolgáltatnak a hőmérsékletről, a páratartalomról és az esetleges füstről, szivárgásról. Telepíthet olyan érzékelőket is, amelyek jelzik az ajtónyitást és a mozgást a távoli szerver- vagy hálózati helyiségben.

Az ilyen rendszerek több fontos feladatot ellátnak. Egyrészt figyelmeztetik azokra a helyzetekre, amelyek károsíthatják az informatikai berendezést, ilyen például a vízszivárgás vagy az illetéktelen behatolás. Másrészt a hőmérsékletet és a páratartalmat figyelő érzékelők adataiból megállapítható, hogy megfelelő-e a helyiség hűtése és szellőzése, valamint a hibák még azelőtt javíthatók, hogy valódi bajt okoznának.

3. Előre telepített berendezés használata
Az ügyfelek számára egyre több olyan rack és szekrény elérhető, amelyen gyárilag telepített szerverek és egyéb informatikai eszközök találhatók. Így az informatikusok a távoli helyre történő szállítás előtt telepíthetik, konfigurálhatják és tesztelhetik a berendezést. Vannak olyan gyártók, akik szállítás előtt előre konfigurálják a rackszekrényt a vevő igényei szerint.

Ezzel jelentősen csökken a telepítési idő, hiszen a teljes rendszert előre beállítják és ellenőrzik. Emellett a helyszíni telepítéshez jóval kevesebb informatikusra lesz szükség. Mindez jelentős költségmegtakarítást eredményez.

4. Több helyszín központi irányítása
A központi felügyeleti rendszerrel összesíthetők az egyes helyszínekről érkező adatok és statisztikák, majd az eredmény egy közös, könnyen átlátható felhasználói felületen jeleníthető meg. Ha megfelelő gyártófüggetlen rendszert választ, azzal az összes szükséges készülék és rendszer menedzselhető, valamint proaktív riasztások küldhetők az illetékeseknek.

Ha ilyen rendszert használ, nem kell külön-külön bejelentkeznie minden távoli rendszerbe, ami a távoli helyek számának és méretének növekedésével egyébként is egyre nehezebb. A rendszerbe több felhasználó is bejelentkezhet, így teljes lefedettség biztosítható, és minden szakember az infrastruktúra rá vonatkozó részével foglalkozhat.

További részletekért tekintse meg a vonatkozó webes előadást: („Az osztott informatikai környezetek menedzsmentje”).