• Man and woman looking on to tablet showing house

    Az otthoni internetkapcsolat energiaellátása és biztosítása. Folyamatos elérhetőség.

    Family watching television in living room

    Házimozi

    Miért kockáztatná audiovizuális rendszerét vagy film-, zene- és képgyűjteményét, melyet hosszú éveken át gyarapított? Az APC audiovizuális berendezésekhez készült áramszűrői, áramkondicionálói és tartalék akkumulátorai megóvják a legmodernebb AV-rendszerek érzékeny elektronikáját, és garantálják, hogy a berendezés mindig az elvárt kitűnő teljesítményt nyújtja.

    Ne egyedül próbálkozzon – az APC segítségével az audiovizuális rendszer mindig felejthetetlen élményt nyújt!

    További tudnivalók

    Family sitting at table with mobile devices

    Otthoni hálózat

    Szünetmentes áramforrás használatakor nem kell többé aggódnia az otthoni hálózat vagy az okoskészülékek biztonságáért – a család akár áramkimaradás esetén is tudja tartani a kapcsolatot a külvilággal. Ezenfelül a telefonhoz és egyéb otthoni kommunikációs eszközökhöz csatlakoztatott tartalék áramforrás biztosítja a folyamatos rendelkezésre állást, így minden riasztás és figyelmeztetés eljut Önhöz a legrosszabb időjárási körülmények és áramkimaradások esetén is. 

    Kapcsolatfelvétel

    Boy playing video games

    Számítógépes játékok

    Az APC munkatársai mindent tudnak a tartalék áramellátásról. Amikor elengedhetetlen a folyamatos rendelkezésre állás, bízza magát az APC szünetmentes áramforrásaira! Back-UPS Pro termékeink kiválóan használhatók a konzol- és számítógépes játékrendszerekhez, valamint biztosítják a nagy sebességű kapcsolat védelmét akár határokon túlnyúló, maratoni küldetések esetén is. A Back-UPS megszünteti az interferenciát és óvja a berendezést, így biztosított a folyamatos játék.

    További tudnivalók

    Default Alternative Text

    Mobileszközök energiaellátása

    Nézzen videókat a repülőn, böngéssze az Instagramot sorban állás közben, vagy készítsen fotókat a kirándulás alatt. A mobil eszközökhöz készült, pehelykönnyű és kompakt kialakítású APC akkuegységekkel bárhol gyorsan, hatékonyan és biztonságosan feltölthető az okostelefon, a tablet, a fényképezőgép és a hordozható játékkonzol.

    TOVÁBBI TUDNIVALÓK

    • Miért van szükség otthon tartalék akkumulátorra? Ismerje meg, hogy miért fontos az otthoni rendszer intelligens védelme és felügyelete.