Együttműködés a VMware vállalattal

VMware_Logo-85x85

APC PowerChute Network Shutdown v4.1 VMware rendszerhez

Ezzel a költséghatékony megoldással egyszerűbb a virtuális informatikai architektúra védelme. A PowerChute a hálózaton keresztül kommunikál az APC szünetmentes áramforrással, így biztosítva védelmet az informatikai környezetnek az áramkimaradások és hosszabb áramszünetek során. A VMware HA csoportokkal párosítva a PowerChute elindítja a virtuális migrációt, így maximalizálja az üzemidőt, majd zökkenőmentesen leállítja a virtuális gépeket és gazdagépeket.

Jellemzők

  • Az egyszerűen használható webes kezelőfelülettel könnyen megadható, mikor és hogyan történjen a leállás. A rendszer támogatja a felügyeleti és riasztási beépülő modulokat
  • Védelmet nyújt a fizikai és virtuális informatikai környezet számára: az APC UPS hálózati vezérlőkártyával együtt alkalmazva lehetővé teszi a szerverek és a gépek hálózati alapú, felügyelet nélküli leállítását, valamint támogatja az egyszerű, redundáns, továbbfejlesztett redundáns és párhuzamos UPS-konfigurációkat
  • Csökkenti a leállási időt, és biztosítja az adatintegritást még a kritikus események – például hosszabb áramkimaradás – során is

VMware vSphere™ integrációja a StruxureWare™ Data Center Operation rendszerbe

Az APC VMware vSphere és a StruxureWare Data Center Operation rendszer integrációja egyesíti az informatikai rendszerből és a fizikai infrastruktúrából származó információkat, ami hatékonyabbá és megbízhatóbbá teszi az adatközponti műveleteket. Segítségével az adatközpont kezelői elvégezhetik a virtuális gépek automatikus migrációját egyik gazdaszerverről a másikra.

Jellemzők

  • Lehetővé teszi az automatizált válaszadást olyan események esetén, amelyek veszélyeztetik a fizikai infrastruktúrát, valamint garantálja a zavartalan üzemidőt és elérhetőséget
  • Előre megállapítja és azonosítja a kritikus üzleti alkalmazásokat érintő potenciális negatív hatásokat, melyek egy fizikai eszköz meghibásodásakor előfordulhatnak 
  • Biztosítja az üzleti folytonosságot és megelőzi az adatvesztést úgy, hogy az átkapcsolás leállás nélkül, automatizált módon történik 
  • Figyeli a teljes informatikai környezetet, beleértve a VMware vSphere rendszertől érkező energiaellátási, hűtési, biztonsági és környezeti adatokat, illetve fogadja az infrastruktúrát veszélyeztető eseményekről szóló riasztásokat

Együttműködő partnereink hírei

Részletek