Von groß bis ganz groß: USV Galaxy VX von Schneider Electric bringt mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität im Datacenter

  • Neue USV bietet hocheffiziente und skalierbare, dreiphasige Stromversorgung
  • Innovativer, vierstufiger Wechselrichter (4-Level Inverter) verbessert Zuverlässigkeit und steigert Effizienz
  • Flexible Betriebsarten für große Produktionsanlagen, Datacenter und geschäftskritische Anwendungen sorgen für maximale Effizienz und geringe Betriebskosten
  • Skalierbare Architektur mit bewährtem Pay-as-you-grow-Modell

Ratingen, 1. Dezember 2016 – Schneider Electric bringt mit der Galaxy VX eine neue, dreiphasige Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) auf den Markt, die hocheffizient, einfach zu installieren und kompakt ist. Flexible Betriebsmodi für große Produktionsanlagen, Datacenter und geschäftskritische Anwendungen maximieren die Effizienz und verringern die Betriebskosten. Das Pay-as-you-grow-Modell ebnet Unternehmen den Weg zum modernen Großrechenzentrum. Durch die Energieeffizienz und gesteigerte Zuverlässigkeit kann der größte Nutzen aus dem IT-Betrieb gezogen werden.

Bis zu 99 Prozent Wirkungsgrad

Kunden, die Rechenzentren, Industrie- oder Anlageanwendungen betreiben, können das neueste Mitglied der Galaxy V-Familie nahtlos in elektrische Installationen einbinden und in Überwachungssysteme integrieren. Die Galaxy VX ist mit den Energiemanagementsystemen von Schneider Electric voll kompatibel.

Zur Optimierung der Effizienz von IT-Umgebungen stehen verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung:

  • Doppelwandler-Modus: Durch den effizienten Doppelwandler-Modus mit der 4-Level-Inverter-Technologie reduziert die Galaxy VX Schaltverluste. Die reduzierte Schaltspannung erhöht die Zuverlässigkeit und verringert die Ausfallrate. 
  • Eco-Modus: Die Galaxy VX gestattet den traditionellen Eco-Modus, der bis zu 99 Prozent Wirkungsgrad liefert. 
  • ECOnversion-Modus: Der neue Betriebsmodus ECOnversion ist eine Mischform aus dem Doppelwandler-Modus und Eco-Modus. Der ECOnversion-Modus korrigiert aktiv die Ausgangsspannung und kombiniert die Vorteile von Doppelwandler-Online- sowie erweiterter Eco-Mode-Technologien. So lässt sich ein Wirkungsgrad von bis zu 99 Prozent erzielen.

"Mit dem Wachstum von Cloud Computing und Colocation-Modellen im Markt steigt die Anforderung an verbesserte Energieeffizienz in Großrechenzentren“, sagt Michael Schumacher, Senior Systems Engineer von Schneider Electric. „Die Galaxy VX senkt die Betriebskosten, während gleichzeitig höhere Verfügbarkeit und Skalierbarkeit durch unser Pay-as-you-Grow-Modell geliefert werden. Mit der Galaxy VX bieten wir unseren Kunden eine Auswahl verschiedener Energiespeichermöglichkeiten, aus denen die ideale Variante für entsprechende Bedürfnisse ausgewählt werden kann.“

Die USV Galaxy VX ist ab Januar 2017 bei Schneider Electric und Partnern erhältlich.

Mehr Informationen finden Sie hier: http://www.schneider-electric.de/de/work/products/critical-power-cooling-and-racks.jsp

Über Schneider Electric
Schneider Electric ist der globale Spezialist für Energiemanagement und Automation. Mit einem Umsatz von etwa 27 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2015 kümmern sich unsere über 160.000 Mitarbeiter um Kunden in mehr als 100 Ländern, unterstützen sie dabei, ihre Energie und ihre Prozesse in sicherer, zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger Weise zu managen. Vom einfachen Schalter bis hin zu komplexen Anlagen verbessern unsere Technologie, unsere Software und unser Service die Art und Weise, wie unsere Kunden ihr Geschäft managen und automatisieren. Unsere vernetzte Technik gestaltet Industrien um, verwandelt Städte und bereichert Leben. Bei Schneider nennen wir dies Life Is On.

www.schneider-electric.de