Unsere Marken

Schutz vor gängigen Versorgungsproblemen mit Galaxy 300 von Schneider Electric

Benutzerfreundliche, dreiphasige Online Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für kleine und mittlere Unternehmen

Ratingen, 11. Januar 2016 – Schneider Electric erweitert seine Galaxy 300-Reihe Unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV) um ein 60kVA- und ein 80kVA-Modell. Die neuen Geräte sind besonders für kleine und mittlere Unternehmen sowie technische Einrichtungen mit kleinen Serverräumen geeignet. Die dreiphasigen Online USVen bieten effizienten und zuverlässigen Schutz vor gängigen Versorgungsproblemen wie Spannungseinbrüchen, Überspannungen, Kurzschlüssen, Stromausfällen oder Frequenzabweichungen und harmonischen Oberwellen. Durch ein hohes Maß an Energieeffizienz sorgt die Galaxy 300-Reihe zudem für niedrige Betriebskosten. Die neuen Modelle eignen sich zum Beispiel für die Netzwerkausstattung und Datenspeicherung in kleinen und mittleren Datacentern oder kommen im industriellen Umfeld unter anderem in den Bereichen Prozessautomatisierung und Telekommunikation zum Einsatz.

Die Galaxy 300-Reihe reicht von 10 bis 80kVA und erlaubt bereits ab Werk den Einsatz zweier unabhängiger Zuleitungen, was der Verfügbarkeit zugute kommt. Die Geräte basieren auf der Online Doppelwandler-Topologie, die Netzspannung kontinuierlich konditioniert. So steht dem Verbraucher stets eine größtmögliche Versorgungsqualität zur Verfügung. Ein interner, automatischer Bypass verringert bei hoher Last Verluste durch direkte Ankopplung der Last an das einspeisende Netz, was Unterbrechungen verhindert. Um die Systemredundanz zu erhöhen, lassen sich angeschlossene Geräte über zwei USV-Einheiten parallel mit Energie versorgen. Zusätzlich kann der Nutzer zwischen verschiedenen Batterie-Optionen wählen: eine integrierte Batterieanlage mit bis zu zehn Minuten Laufzeit oder alternativ externe Batteriesysteme mit bis zu vier Stunden Laufzeit.

Auch lässt sich der Energiebedarf lokal oder per Fernzugriff mit einer einfachen Web- und SNMP (Simple Network Management Protocol)-Schnittstelle überwachen und verwalten. Die leicht verständliche, grafische Benutzeroberfläche verfügt über Blindschaltbilder und akustische Alarme und ist in 18 Sprachen verfügbar. Die Modelle mit austauschbaren integrierten Staubfiltern sind für raue Umgebungen geeignet und bieten auch bis 40 Grad volle Leistung.

Die 10 bis 80kVA-Modelle der Galaxy 300-Reihe sind außerdem mit mehreren Funktionen ausgestattet, die eine einfache Installation ermöglichen. Zusätzlich enthalten sind Tools, die die Instandhaltung und Bedienbarkeit der Geräte über die gesamte Lebensdauer optimieren. Ein leicht zugänglicher Wartungsbypass ermöglicht eine vollständige Trennung der einzelnen Teile des Systems. Für eine problemlose Wartung auch auf engstem Raum verfügt es außerdem über leicht zu öffnende Türen und ist konstruktiv für reinen Frontzugriff ausgerüstet. Die Geräte können für maximale Mobilität einfach per Rollen bewegt werden. Alle Kabelverbindungen sind deutlich erkennbar, was die Montage erleichtert. Schritt-für-Schritt-Anleitungen und intuitive Menübildschirme ermöglichen zudem einen schnellen Aufbau und eine leichte Navigation.

Die neuen Galaxy 300-Modelle sind über Vertriebspartner von Schneider Electric erhältlich.

Über Schneider Electric
Schneider Electric ist der globale Spezialist für Energiemanagement und Automation. Mit einem Umsatz von 25 Mrd. € 2014 kümmern sich unsere 170.000 Mitarbeiter um Kunden in mehr als 100 Ländern, unterstützen sie dabei, ihre Energie und ihre Prozesse in sicherer, zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger Weise zu managen. Vom einfachen Schalter bis hin zu komplexen Anlagen verbessern unsere Technologie, unsere Software und unser Service die Art und Weise, wie unsere Kunden ihr Geschäft managen und automatisieren. Unsere vernetzte Technik gestaltet Industrien um, verwandelt Städte und bereichert Leben

Bei Schneider nennen wir dies Life Is On.

www.schneider-electric.de

Follow us on:https://twitter.com/SchneiderElecDE

Pressekontakt
LEWIS Communications GmbH
Christiane Conrad / Elisabeth Wagner / Monique Gepp
Tel: +49 (0) 89 17 30 19 - 0
E-Mail: schneider@teamlewis.com

Unternehmenskontakt für Redaktionen
Schneider Electric
Thomas Hammermeister
Tel: +49 (0) 21 02 4 04 - 94 59
Mobil: +49 (0) 172 2179386
E-Mail: thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Lesen Sie die Neuigkeiten von Schneider Electric

Hier klicken

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!