APC stellt Resellern kostenlosen Konfigurator für Edge-Projekte zur Verfügung

APC stellt Resellern kostenlosen Konfigurator für Edge-Projekte zur Verfügung

  • Software-gestütztes Micro-DC-Design inklusive Konfigurationsprüfung und Stücklistenerstellung
  • Referenzdaten für über 3000 Lösungen von Herstellern wie Cisco, Dell EMC, HP, und IBM bereits enthalten
  • APC Partner können den Local Edge Configurator über das Partnerportal kostenfrei nutzen und erhalten zusätzlich Sonderkonditionen

Ratingen, 06. Juni 2018 - APC by Schneider Electric stellt seinen Partnern mit dem Local Edge Configurator (LEC) ein praktisches Software-Tool für die Auslegung von Micro-Datacentern für Edge-Anwendungen vor. Die Software wird über das Partnerportal von APC kostenlos zur Verfügung gestellt und ermöglicht Resellern und Systemhäusern die Software-gestützte Auslegung von IT-Infrastruktur-Lösungen für Edge-Projekte über eine grafische Oberfläche. Grundlage der Konfiguration bildet dabei das bereits im vergangenen Jahr vorgestellte Micro-DC-Xpress-Portfolio von APC.

Micro DC Xpress bietet dem IT-Fachhandel eine komfortable Möglichkeit für das schnelle Ausrollen von standardisierten Micro-Datacentern für den Edge-Bereich oder für lokale IT-Anwendungen. Das Infrastruktur-System kombiniert 19“-Racks, USV und PDUs sowie Umgebungsüberwachung, Zutrittskontrolle und Remotemanagement-Software zu einer vorkonfigurierten und aufeinander abgestimmten Gesamtlösung. Micro DC Xpress eignet sich insbesondere für den Einsatz in den Bereichen vernetzte Produktion / IoT sowie für Edge-Anwendungen im Finanzwesen, im Handel oder der Logistik.

Zudem ist Micro DC Xpress von APC by Schneider Electric von führenden Anbietern konvergenter und hyperkonvergenter IT-Lösungen zertifiziert. Im Local Edge Konfigurator sind außerdem alle für die Konfiguration relevanten Referenzdaten, wie Höheneinheiten, Bautiefe und Stromversorgung für Lösungen von Cisco, Dell EMC, HP und IBM hinterlegt. In der neuesten Version können zudem Vorlagen für eigene Komponenten integriert werden. Eine einmal erstellte Konfiguration wird von der Software automatisch auf Integrität geprüft und kann zur Wiederverwendung als Vorlage gespeichert werden – Stücklisten, Logistikdaten wie Gewicht- und Abmessungen und Preisdaten lassen sich ebenfalls per Mausklick erstellen.

APC Partner erhalten im Rahmen der „Year of the Edge“-Kampagne zudem Sonderkonditionen von bis zu 15 Prozent auf alle mit dem Local Edge Configurator erstellten Lösungen.

Weitere Infos zum LEC finden Reseller im Partnerportal von APC unter der Rubrik Designportal oder direkt über die Partnerbetreuung: Kristina Klemmer, Partner Program Manager DACH, kristina.klemmer@schneider-electric.com, oder telefonisch unter +49 89 379 795 107.

Über Schneider Electric
Schneider Electric ist führend bei der Umsetzung der digitalen Transformation in den Bereichen Energiemanagement und Automatisierung. Das Unternehmen bietet intelligente Lösungen für die Segmente Privathaushalt, Gebäudetechnik, Rechenzentrum sowie für Infrastrukturanbieter und die Industrie. Mit Niederlassungen in über 100 Ländern gehört Schneider Electric zu den weltweiten Marktführern im Energiemanagement, in der Mittel- und Niederspannung sowie bei der sicheren Stromversorgung und der Automatisierungstechnik. Wir bieten integrierte Effizienzlösungen, die Energie, Automation und Software nahtlos miteinander verbinden.
In unserem globalen Ökosystem arbeiten wir mit einer großen Partner-, Integratoren- und Entwicklergemeinschaft zusammen. Unsere offenen Plattformen gewährleisten dabei Echtzeitkontrolle und maximale Betriebseffizienz. Wir glauben, hervorragende Mitarbeiter und Partner machen Schneider Electric zu einem großartigen Unternehmen. Unser Engagement für Innovation, Vielfalt und Nachhaltigkeit stellt sicher, dass unser Firmenmotto „Life is On“ für alle Menschen, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort gilt.

www.schneider-electric.de

Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu