APC startet mit Rack-Aktion ins Jahresendgeschäft

APC startet mit Rack-Aktion ins Jahresendgeschäft

  • Zehn Prozent Händlerrabatt auf Racks aus der NetShelter SX Serie
  • Fünfzehn Prozent Nachlass auf ausgewählte PDUs und USV-Systeme
  • Weitere Infos gibt es auch über die teilnehmenden Distributoren: api, Also, Ingram Micro, Tarox, Tech Data und Wortmann

Ratingen, 24. Oktober 2017. Die 19“-Racks aus der NetShelter SX Serie von APC by Schneider Electric überzeugen mit robuster Ausführung, durchdachten Installationsfeatures und integriertem Kabelmanagement. Unter dem Motto „Rack Attack“ startet APC jetzt begleitend zum Jahresendgeschäft eine breit angelegte Rabattaktion für Reseller. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember 2017 und umfasst neben einer großen Auswahl an Racks auch ergänzende Infrastrukturkomponenten von APC, wie etwa Stromverteilerleisten (PDU) und einphasige USV-Systeme.

Partner von APC erhalten bis zum 31. Dezember zehn Prozent Rabatt auf alle für die Aktion qualifizierten 19-Zoll-Schränke der NetShelter SX Serie. Zur Auswahl stehen hierbei Schranksysteme mit 24, 42 sowie bis zu 54 Höheneinheiten in verschiedenen Bautiefen von 600 bis 1200 mm. Die Racks entsprechen der 19“-Norm EIA-310-D und werden mit vorperforierten Türen geliefert – praktische, ausklappbare Rollen gehören ebenfalls zur Standardausstattung. Neben Sonderkonditionen für Server- und Netzwerkschränke erhalten Reseller im Rahmen der „Rack Attack“-Aktion auch bis zu fünfzehn Prozent Nachlass auf verschiedene Stromversorgungslösungen von APC. Dazu zählen PDUs in den Varianten Basic, Switched und Metered sowie einphasige USV-Lösungen aus der APC Smart-UPS Serie mit Kapazitäten zwischen 2000 bis 5000 VA.

Weitere Informationen zu den Aktionsprodukten und begleitendes Marketingmaterial erhalten Reseller direkt über das Partnerportal von APC by Schneider Electric. Darüber hinaus beantworten auch die jeweiligen Ansprechpartner aus der IT-Distributoren gerne alle Fragen rund um die „Rack Attack“-Aktion.

Über Schneider Electric
Schneider Electric ist führend bei der Umsetzung der digitalen Transformation in den Bereichen Energiemanagement und Automatisierung. Das Unternehmen bietet intelligente Lösungen für die Segmente Privathaushalt, Gebäudetechnik, Rechenzentrum sowie für Infrastrukturanbieter und die Industrie. Mit Niederlassungen in über 100 Ländern gehört Schneider Electric zu den weltweiten Marktführern im Energiemanagement, in der Mittel- und Niederspannung sowie bei der sicheren Stromversorgung und der Automatisierungstechnik. Wir bieten integrierte Effizienzlösungen, die Energie, Automation und Software nahtlos miteinander verbinden. In unserem globalen Ökosystem arbeiten wir mit einer großen Partner-, Integratoren- und Entwicklergemeinschaft zusammen. Unsere offenen Plattformen gewährleisten dabei Echtzeitkontrolle und maximale Betriebseffizienz. Wir glauben, hervorragende Mitarbeiter und Partner machen Schneider Electric zu einem großartigen Unternehmen. Unser Engagement für Innovation, Vielfalt und Nachhaltigkeit stellt sicher, dass unser Firmenmotto „Life is On“ für alle Menschen, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort gilt. 

www.schneider-electric.de

Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
Fax: +49 (0)261-963 757-11
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu