Dodržování pravidel pro akumulátory

Mnoho výrobků značky APC obsahuje akumulátory: počínaje uzavřenými olověnými akumulátory ve většině našich záložních zdrojů až po lithium-iontové akumulátory v power bankách. Následující informace vám pomohou zvládat složitá pravidla, jimiž se řídí nakládání s akumulátory. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Bezpečnostní listy (SDSs) – Bezpečnostní listy jsou dokumenty (dříve označované zkratkou MSDS) obsahující bezpečnostní informace o materiálech, jejich fyzických, chemických a toxikologických vlastnostech, regulatorní informace a doporučení zaručující bezpečné nakládání s nimi. Níže naleznete odkazy na bezpečnostní listy pro výrobky značky APC.

APC zajišťuje bezpečnostní listy akumulátorů a následující produktové informační listy akumulátorů jako službu svým zákazníkům. Výrobky, jichž se tyto informační listy týkají, jsou typicky označovány jako „položky“, na něž se nevztahuje povinnost dokládání bezpečnostních listů, jako např. vyhláška Hazard Communication Standard amerického Úřadu pro bezpečnost a zdraví, ani obdobné povinnosti platné v jiných státech. Tyto výrobky jsou konkrétně vyrobeny dle určitých konstrukčních parametrů, jejich koncové využití z této konstrukce vychází a za normálních okolností se z nich uvolňují pouze stopová množství nebezpečných látek.

Bezpečnostní listy výrobků APC obsahujících akumulátory

Výrobek
Lokalita
Čeština
Francouzština
Španělština
Němčina
Jiné
(NA / EU)
Akumulátorové sady (uzavřené olověné)
Není dostupná
RBC-PB EN SDS NA
RBC-PB FR SDS NA
RBC-PB SP SDS NA


EU
RBC-PB EN SDS EU
RBC-PB FR SDS EU
RBC-PB SP SDS EU
RBC-PB GR SDS EU

Jiné
RBC-PB EN SDS Austrálie



RBC-PB CH SDS Čína
Akumulátorové sady (lithium-iontové)
Není dostupná
RBC-LI EN SDS NA
RBC-LI FR SDS NA
RBC-LI SP SDS NA


EU
RBC-LI EN SDS EU
RBC-LI FR SDS EU
RBC-LI SP SDS EU
RBC-LI GR SDS EU

Nabíjecí přenosná power banka s LI-ION akumulátory (2 600–5 000 mAh, 3,7 V, méně než 20 wH)
Není dostupná
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS NA
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS NA
LI-ION Mobile Battery Pack SP SDS NA


EU
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS EU
LI-ION Mobile Battery Pack FR SDS EU
LI-ION Mobile Battery Pack SP SDS EU
LI-ION Mobile Battery Pack GR SDS EU

Nabíjecí power banka s LI-ION akumulátory (2 600–5 000 mAh, 3,7 V, méně než 20 wH)
Není dostupná
LI-ION Battery Pack EN SDS NA
LI-ION Battery Pack FR SDS NA
LI-ION Battery Pack SP SDS NA


EU
LI-ION Battery Pack EN SDS EU
LI-ION Battery Pack FR SDS EU
LI-ION Battery Pack SP SDS EU
LI-ION Battery Pack GR SDS EU

Obsah materiálů – nařízení, jako například novelizovaná evropská směrnice 2006/66/ES a její dodatek 2013/56/ES a brazilské rozhodnutí CONAMA, omezují obsah určitých látek v akumulátorech. APC schvaluje výhradně použití akumulátorů, které těmto omezením vyhovují. APC provádí destruktivní a nedestruktivní analýzy vzorků dodaných akumulátorů s cílem ověřit prohlášení jejich výrobců. Příslušné certifikáty a testovací protokoly jsou k dispozici na vyžádání.

  • Obsah rtuti (Hg) nižší než: 5 ppm nebo 0,0005 % hmotnostního
  • Obsah kadmia (Cd) nižší než: 20 ppm nebo 0,0020 % hmotnostního
  • Obsah olova (Pb) nižší než: 40 ppm nebo 0,0040 % hmotnostního (nezahrnuje chemikálie v akumulátoru)

Bezpečné balení a doprava – akumulátory jsou dle nařízení IATA o nebezpečných látkách považovány za nebezpečné zboží.  APC konstruuje výrobky obsahující akumulátory a jejich obaly tak, aby bylo možno zajistit jejich bezpečnou přepravu.  Více informací viz naše pokyny pro bezpečné balení a přepravu.
Marketingové materiály produktů APC obsahujících akumulátory obsahují informace o tom, že akumulátory je nutno recyklovat. Mimoto zajišťujeme proces umožňující bezpečné vrácení a recyklaci akumulátorů. Tento proces typicky zahrnuje zajištění míst, kam lze použité akumulátory zasílat nebo odnášet a odkud je následně na vlastní náklady odešleme do odborných recyklačních center. Vezměte prosím v úvahu, že místní pravidla omezují či stanovují úroveň služeb v oblasti recyklace akumulátorů, jež APC může zajistit. Více informací viz Recyklace produktů.