Společnost Schneider Electric uvádí APC Mobile Power Pack

Společnost Schneider Electric uvádí APC Mobile Power Pack – externí power banku určenou pro chytré telefony a další zařízení nabíjené přes USB port

Dostaňte ze svého mobilního zařízení více – delší čas strávený na sociálních sítích nebo hraním her či v pracovním dni!

LONDÝN - 04.11.2014 -Společnost Schneider Electric představila řadu APC Mobile Power Pack, již tvoří externí power banky s vysokou kapacitou a účinností. Power banka APC Mobile Power Pack je určena k nabíjení všech chytrých telefonů a tabletů či zařízení nabíjených prostřednictvím USB kabelu. Nová lehká power banka umožňuje delší chod řady aplikací, včetně těch s velkou spotřebou, což se týká především aplikací sledujících polohu a GPS signál.

Jonathan Chiu, viceprezident divize IT Business společnosti Schneider Electric pro Hongkong a Macao říká: „Všichni někdy potřebujeme delší provoz baterie, ať doma, na cestách či v práci. Power banky APC Mobile Power Pack jsou navrženy tak, abychom mohli aplikace používat tehdy, kdy to potřebujeme – ať už jde o stahování e-mailů a dokumentů, tweetování, přístup k herním účtům nebo nahrávání fotografií a videí na festivalech. APC Mobile Power Pack vás zbaví nutnosti neustále sledovat stav baterie jen proto, že vaše zařízení má obrazovku s velkým rozlišením a spotřebou.“

Power banky APC Mobile Power Pack se vyrábějí ve dvou velikostech: M5 (5 000 mAh) a M10 (10 000 mAh). Menší varianta M5 o hmotnosti 142 gramů a s rozměry menšími než 108 mm × 65 mm × 15 mm je schopna pojmout dostatek energie na dvě nabití průměrného chytrého telefonu. M10 váží 243 gramů a má rozměry menší než 147 mm × 89 mm × 14 mm. Stačí na jedno nabití tabletu nebo čtyři nabití chytrého telefonu.

APC Mobile Power Pack v moderním lesklém černém či bílém provedení se vedle stylových chytrých zařízení rozhodně neztratí. Uvnitř se nachází technologie lithium-polymerových akumulátorů umožňující dvojnásobný počet nabití, než ekvivalentní lithium-iontové akumulátory. Díky tomu zařízení nabízí dlouhou a spolehlivou životnost.  Power banky APC Mobile Power Pack jsou vybaveny dvěma USB výstupy umožňujícími zároveň nabíjet dvě zařízení, a čtyřstupňovým LED indikátorem kapacity akumulátorů.

Jejich nabíjení probíhá pomocí dodávaného micro USB konektoru a doba nabíjení typicky dosahuje čtyř hodin u typu M5 a osmi hodin u typu M10. Oba typy power bank dosahují při ukládání energie velmi dobré účinnosti a je možno je v brašnách, kabelkách či batozích nosit dlouhé týdny, aniž by došlo k významné ztrátě kapacity. V případě potřeby se na své power banky APC Mobile Power Pack můžete spolehnout a vaše zařízení budou bez problémů fungovat. Power banky M5 a M10 fungují jako náhrada za síťové nabíječky při nabíjení nejrůznějších zařízení.

Společnost Schneider Electric do nich rovněž začlenila důležité ochranné funkce zaručující dlouhou a bezpečnou funkčnost. Jonathan Chiu dodává: „Mnoho levných power bank na trhu nedisponuje funkcemi pro ochranu před běžnými problémy, jako je přebíjení, nadměrné vybíjení či přehřátí. Tyto situace ale mohou mít za následek předčasné opotřebení akumulátorů, přičemž přehřátí může dokonce za extrémních okolností vést i k jejich roztavení. Bezpečnostní obvod PCM chrání power banky APC Mobile Power Pack před vznikem problémů pramenících z výše uvedených situací, ale také před nadměrným proudem v článcích, přetížením USB, zkratem a velmi nízkými ‚temnými proudy‘.“

O společnosti Schneider Electric
Společnost Schneider Electric je globální specialista na správu energií působící ve více než 100 zemích, kde nabízí zde integrovaná řešení zaměřená na různé segmenty trhu. Je mj. předním hráčem v oblasti Napájení a infrastruktury, průmyslu a strojírenství, nerezidenčních nemovitostí, datových centrech a sítích i v rezidenčním segmentu. Společnost se zaměřuje na to, aby dodávky energie byly co nejbezpečnější, nejspolehlivější, nejefektivnější, nejproduktivnější a nejekologičtější. Více než 150 000 zaměstnanců skupiny dosáhlo díky svému odhodlání pomáhat jednotlivcům i společnostem v maximálním využití energie v roce 2013 obratu 24 miliard eur.

www.schneider-electric.com

Prohlédněte si nejnovější zprávy od společnosti Schneider Electric

Klikněte sem