Naše značky

Zajištění optimálního IT prostředí v malých a středních podnicích a pobočkách

Napájení, chlazení, stojany, fyzické zabezpečení a monitorování, osvětlení, systémy správy software
Zvedněte ruku, kdo jste viděli server zastrčený v komoře vedle čisticích prostředků, jak se kolem něj kupí prach. V malých a středních podnicích i v pobočkách velkých podniků je to až příliš běžné – a je to nebezpečné.

Nikoli nutně nebezpečné pro zaměstnance, ale nebezpečné pro daný podnik. Protože IT zařízení není o nic méně důležité pro malé a střední podniky než pro velké společnosti, a zařízení v pobočkách by mělo být chráněno stejně jako IT infrastruktura instalovaná v datovém centru.

Zde je malý kontrolní seznam, který vám pomůže určit, zda máte IT zařízení instalované nedostatečným způsobem.

Napájení
Prakticky všechny malé serverové místnosti potřebují záložní zdroj napájení (UPS) a distribuční jednotku napájení (PDU). Nezapomeňte, že UPS s příkonem nad 2 200 VA nemůže být zapojena do zástrčky pro domácnost – potřebuje vyšší zástrčku, nebo může být pevně připojena do rozvaděče elektrikářem. PDU snižuje potřebnou vzdálenost pro kabely a umožňuje, aby několik zařízení bylo napájeno z jediného zdroje. Nejlepším řešením je použít záložní zdroje UPS a PDU, které lze ovládat vzdáleně, takže při problémech poskytují upozornění a umožňují vzdálenému správci vypnout jednotlivé zásuvky, například pro restart zamrzlého serveru.

Chlazení
Existuje několik možností chlazení, zejména v závislosti na množství umístěného IT zařízení a kde je umístěno. V některých případech bude stačit pokojová klimatizace, jinde budete potřebovat speciální chlazení. Zde je jednoduché vodítko:

  • Výkon IT méně než 400 W: používejte kondukci, kde teplo může volně proudit skrz zdi
  • Výkon IT mezi 400 a 700 W: Používejte pasivní větrání, kde teplo může proudit do chladnějšího vzduchu přes průduch nebo mřížku bez použití ventilátoru
  • Výkon IT mezi 700 a 2 000 W: používejte chlazení pomocí ventilátoru
  • Výkon IT nad 2 000 Wattů: používejte speciální chlazení

Stojany
Mnoho malých a středních firem a poboček může rovněž využít výhod stojanů, což jsou skříně pro umístění veškerého vašeho IT vybavení. Zlepšují dostupnost, organizaci, správu kabelů, fyzickou bezpečnost, účinnosti chlazení, distribuci napájení a prostě profesionalitu spojenou s celkovým vzhledem IT prostoru. Dodávají se i stojany, které jsou určeny pro kancelářské prostředí, poskytující zvukotěsné, napájené a větrané IT skříně.

Fyzické zabezpečení a monitorování
Největší hrozbou pro IT infrastruktury je lidská chyba. Špatně označené zařízení, rozlitá káva a jiné podobné případy způsobují provozní problémy a dokonce i kompletní selhání IT. Těmto problémům se (do značné míry) můžete vyvarovat uzamčením serverovny nebo stojanové skříně a zajištěním, aby k IT zařízení měli přístup pouze oprávnění pracovníci. Dobré jsou také bezpečnostní kamery a senzory, které detekují kouř, teplotu, vlhkost a pohyb.

Osvětlení
Účinné osvětlení bývá v malých prostorách IT často problém, takže typové štítky a kabelová připojení jsou obtížně viditelná. Existuje však jednoduché a levné řešení: čelová svítilna. Umožňuje vidět a přitom mít volné ruce v těsných prostorách, a je méně pravděpodobné, že dojde ke ztrátě, poškození nebo odnesení z místnosti.

Systémy správy software
Pro vzdálenou správu serverových míst existuje nyní mnoho různých softwarů. Tyto nástroje umožňují vše, od bezobslužného a šetrného odstavení serveru po výpadku proudu až po hlášení o spotřebě energie a posuzování rizik. Existují rovněž nástroje pro usnadnění konfigurace vašeho prostředí a určení, které výrobky jsou pro vás nejvhodnější.

IT prostředí, které je chaotické, nezabezpečené, nemonitorované a stísněné může vést k významným odstávkám a nepříjemnostem. Postupujte podle těchto doporučení pro optimalizaci svých provozů a zajistěte si bezpečí své kriticky důležité podnikové IT infrastruktury. Více se dozvíte ve White paper společnosti Schneider Electric č. 174, „Praktické možnosti pro použití zařízení IT v malých serverovnách a pobočkách.“

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!