Je pravděpodobné, že se v průběhu posledních několika let profil vaší IT infrastruktury výrazně změnil, protože technologie jako virtualizace znamenají běžnější zvýšenou hustotu výkonu u serverů a aplikací. Pokud jste po nějakou dobu své záložní zdroje UPS neupgradovali, může se stát, že při výpadku budou již nedostatečné.
Dnešní technologie UPS nabízí sofistikovanější ochranu napájení, která vám pomůže udržet krok s nejnáročnější IT zátěží. Nabídky APC by Schneider Electric Smart-UPS nyní podporují tři funkce, které poskytují závažné důvody pro přemýšlení o upgradu: účinné ekologické konstrukční řešení, jednoduchý LCD displej, který usnadňuje život IT pracovníků, a inteligentní systém pro správu baterie. Kromě toho APC nabízí atraktivní program uživatelům, kteří svůj starý záložní zdroj nabídnou jako protihodnotu.
1. Účinné konstrukční řešení šetří peníze
Nejnovější modely Smart-UPS jsou založeny na konstrukci, která čeká na patent a která výrazně zvyšuje účinnost. Pokud jsou v režimu „green“ obcházejí za dobrých napájecích podmínek tato zařízení nepoužité elektrické komponenty pro dosažení provozní účinnosti 97 % nebo vyšší bez toho, aby obětovala ochranu napájení. To znamená skutečné úspory za náklady na energie ve srovnání s většinou „line-interactive“ záložních zdrojů UPS.
Spotřebu energie UPS můžete sledovat pomocí funkce měřiče napájení na LCD displeji přístroje, takže přesně víte, na čem jste. Kromě toho jsou nové záložní zdroje Smart-UPS kompatibilní s vysoce účinnými servery s logem Energy Star od předních prodejců IT. Splňují také standardy pro omezení nebezpečných látek (RoHS), což hravě zaručuje splnění předpisů.
2. Přehledný LCD displej
Nová zařízení Smart-UPS mají zabudovaný LCD displej pro flexibilitu a snadné použití. Záložní zdroj UPS můžete konfigurovat pomocí softwaru nebo na samotném displeji. U přestavitelných jednotek pro věž/stojan se displej dokonce otáčí o 90 ° pro snadnější prohlížení.
Intuitivní alfanumerický displej vám dává jasné a přesné informace o UPS a kvalitě napájení. Standardní zobrazení poskytuje údaje o základním stavu a kvalitě sítě spolu s nabídkami pro konfiguraci, testování a diagnostiku, a také všeobecné informace o přístroji. Moderní prohlížení přidává posouvání stavu obrazovky s dodatečnými nabídkami „kontrola“ a „protokoly“.
3. Nové funkce životnosti a baterie zjednodušují správu
Do nové řady Smart-UPS jme také přidali funkci, kterou nemá žádná jiná jednotka na trhu: předpověď životnosti baterie. Na displeji se vám objeví přesně měsíc a rok, ve kterém je třeba baterii pro optimální ochranu napájení vyměnit. A předpověď je dynamická, což znamená, že se upraví dle teplotních výkyvů, které mohou ovlivnit životnost baterie. Při letmém pohledu budete kdykoli přesně vědět, kolik životnosti baterie vám zbývá – již žádné hádanky.
Vaše baterie také vydrží déle díky inteligentním funkcím pro správu baterie, které baterii poskytují pouze takové dobíjení, které vyžaduje. Tím se zvyšuje životnost baterie díky přesnému, teplotně kompenzovanému dobíjení a zabraňuje přebití. A restart vašich přístrojů je zaručen i po delším výpadku napájení, dokonce i při úplně vybité baterii.
4. Velké úspory díky Trade-UPS
Kromě toho, že získáte všechny nové funkce, při přechodu na nový záložní zdroj ušetříte také díky programu Trade-UPS. Poskytněte svůj starý zdroj UPS – bez ohledu na značku – a u nové Smart-UPS ušetříte až 25%. Platíme dokonce i za přepravu starých jednotek a zajišťujeme jejich řádnou ekologickou likvidaci a recyklaci – pro vás o jeden problém méně.
Nedopusťte, aby starý záložní zdroj UPS byl slabým článkem vaší IT infrastruktury. Podívejte se na novou řadu chytřejších záložních zdrojů Smart-UPS a využijte jejich osvědčenou spolehlivost, účinnou konstrukci a nové funkce, díky nimž je použití jednodušší než kdy předtím. Pro více informací klikněte zde.