Spojenectví se společností EMC

EMC_Corporation_logo-85x85

Kombinace fyzické infrastruktury se softwarem Struxureware DCIM Software poskytuje organizacím způsob, jak snadno a efektivně dodávat kompletní, vysoce úsporná IT řešení, která jsou předem testovaná, optimalizovaná a lze je okamžitě realizovat kdekoli, od vzdálených pracovišť, až po cloudové prostředí. Tyto nástroje pro správu od APC umožňují vzdálenou správu dat a síťovou správu s bezproblémovou integrací do hardwaru EMC, což snižuje potřebu a náklady zaměstnanců IT podpory přímo na místě. Další výhody zahrnují:

  • Snížení rizik: Předem ověřené konfigurace pomáhají zajistit správnou instalaci stávajících aplikací do nové infrastruktury.
  • Rychlejší realizace: Jednotná standardizovaná architektura omezuje výpadky kvůli přechodu a náklady na správu.
  • Flexibilita: Podpora široké škály aplikací a použití díky spolehlivým kombinacím hardware a software.
  • Modulární  infrastruktura: Umožňuje IT budovat adekvátní datové centrum bez zbytečného plýtvání prostředky.
  • Předem otestovaná řešení jsou prokazatelně funkční, což snižuje celkový čas potřebný pro realizaci, pořízení a nastavení.

Přečtěte si, co dělají naši partneři v alianci

Více informací