Outils TradeOff Tool

:
-ou-
:

ATTENTION : pour des instructions sur la manière correcte d'établir un lien avec ces outils TradeOff Tool, cliquez ici 23 résultat(s) trouvé(s).
Numéro Titre et description
TT-15 v0 Cooling Architecture Selector
Determine impact of preferences and constraints on cooling architecture
TT-13 v1 Data Center Build vs. Colocation TCO Calculator
Impact of data center attributes and pricing model on TCO
TT-4 v1 Calculateur du coût d'investissement d'un datacenter
Calcule l'impact des modifications de l'infrastructure physique sur les coûts d'investissement.
TT-8 v1 Data Center Design Planning Calculator
Impact of physical infrastructure technology and growth plan strategies on key design parameters
TT-10 v0 Outil de sélection de système de confinement InRow™ pour datacenter
Calcule l'impact de certaines préférences et contraintes sur la stratégie de confinement recommandée.
TT-1 v0 Simulateur de dimensionnement du datacenter
Calcule l'impact des configurations de serveurs et de stockage sur la capacité de charge informatique et l'alimentation nécessaire.
TT-16 v0 Flywheel vs. Battery Carbon Footprint Calculator
Impact of data center attributes on carbon footprint of flywwheels vs. VRLA batteries for energy storage of static UPSs
TT-12 v0 Calculateur de refroidissement par rangée pour le matériel informatique annexe
Calcule si les caractéristiques informatiques, de refroidissement et de la salle permettent un refroidissement en rangée des charges informatiques annexes.
TT-2 v0 Calculateur d’affectation des coûts énergétiques et des émissions de CO2
Calcule l'impact de l'efficacité, des caractéristiques de charge et de l'emplacement sur l'affectation des coûts énergétiques et des émissions de CO2.
TT-23 v0 IT Pod Sizing Calculator
Determine electrical & physical attributes of a pod based on input voltage, input breaker size, and rack density
TT-0 v0 PRESENTATION: TradeOff Tools Overview
Cette présentation vise à vous faire découvrir TradeOff Tools d'APC en détaillant les 11 outils qui composent cette solution.
TT-20 v0 Rack Power Architecture Efficiency Calculator
Compare conventional to 12V to 48V PSU & VRM architectures
TT-14 v0 Single Phase UPS Efficiency Calculator
Determine impact of single phase UPS efficiencies on energy costs and carbon footprint
TT-9 v0 Outil de calcul du coût énergétique
Impact de la virtualisation des serveurs et de la configuration d'un datacenter sur les économies d'énergie et l'encombrement.
TT-11 v0 Cooling Economizer Mode PUE Calculator
Impact of geography and cooling characteristics on PUE, energy cost, and carbon emissions
TT-3 v1 Calculateur c.a./c.c. du datacenter
Calcule l'impact des différentes architectures d'alimentation c.a. et c.c. sur l'efficacité du datacenter.
TT-7 v1 Calculateur d'empreinte carbone du datacenter
Calcule l'impact des changements de l'efficacité du datacenter sur les coûts énergétiques et l'empreinte carbone.
TT-6 v3 Calculateur d'efficacité du datacenter
Calcule l'impact des différentes méthodes d'alimentation et de refroidissement sur les coûts énergétiques.
TT-19 v0 Lithium-ion vs. VRLA Battery Comparison Calculator
This tool compares the total cost of ownership (TCO) of two energy storage options for static UPSs: (1) VRLA batteries, and (2) Lithium-ion batteries. This tool can help determine which battery type makes the most financial sense given various user inputs.
TT-21 v0 Temperature Rise after Power Loss Calculator
Mitigate temperature rise when power and cooling is lost
TT-18 v0 Traditional vs. Open Compute Capital Cost Calculator
This tool demonstrates the capital cost difference and key cost drivers between traditional and Open Compute power architectures.
TT-5 v3 Comparateur d'efficacité des onduleurs
Calcule l'impact des différents niveaux d'efficacité sur les coûts énergétiques et l'empreinte carbone.
TT-17 v1 Prefabricated vs Traditional Data Center Cost Calculator
Impact of design attributes on cost of prefabricated vs traditional data center