4 ragioni per aggiornare

Negli ultimi anni le infrastrutture informatiche hanno subito notevoli cambiamenti con l'introduzione di nuove tecnologie, ad esempio la virtualizzazione, che incrementano la densità dei server e delle applicazioni. Se gli UPS non vengono aggiornati periodicamente, potrebbero rivelarsi inadeguati in caso di blackout.

L'attuale tecnologia degli UPS offre una protezione dell'alimentazione più sofisticata che garantisce la continuità dei carichi informatici più importanti. Gli Smart-UPS APC by Schneider Electric attualmente supportano tre funzioni che giustificano abbondantemente un aggiornamento: l'efficienza e l'impatto sull'ambiente, display LCD intuitivi che semplificano l'uso e un sistema di gestione intelligente delle batterie. APC, inoltre, offre anche un programma estremamente conveniente che consente di permutare un vecchio UPS di qualunque marca con un nuovo UPS.

1. Design efficiente per risparmiare

Gli ultimi modelli di Smart-UPS sono basati su un design con brevetto (in corso di registrazione) che incrementa enormemente l'efficienza. In modalità ecologica, i dispositivi bypassano i componenti elettrici inutilizzati in condizioni di alimentazione regolare, garantendo un'efficienza operativa pari ad almeno il 97% senza pregiudicare in alcun modo la protezione. In tal modo, è possibile risparmiare sui costi dell'energia rispetto alla maggior parte degli UPS di tipo line-interactive.

È possibile monitorare l'uso dell'alimentazione dell'UPS tramite la funzione di misurazione dell'energia sul display LCD, per cui si sa con precisione quanto si spende. I nuovi Smart-UPS, inoltre, sono compatibili con i server ad elevata efficienza certificati Energy Star dei più importanti fornitori informatici. Queste nuove unità, infine, sono conformi ai canoni RoHS (Restriction of Hazardous Substances) che limitano l'uso di sostanze pericolose.

2. Display LCD intuitivo

I nuovi Smart-UPS sono dotati di un display LCD progettato per la flessibilità e la facilità d'uso. L'UPS può essere configurato tramite software o tramite il display. Nelle unità convertibili rack/tower, il display può perfino ruotare di 90 gradi per semplificarne la visualizzazione.

Il display alfanumerico è molto intuitivo e fornisce una panoramica immediata, chiara e precisa dell'UPS e della qualità dell'alimentazione. La vista standard contiene lo stato di base e i dati sulla qualità dell'energia, i menu per la configurazione, test e diagnostica, e informazioni generali sul dispositivo. La vista avanzata include anche una schermata di stato a scorrimento con ulteriori opzioni nei menu dei controlli e dei registri.

3. Gestione semplificata grazie alle nuove funzioni relative alle batterie e al ciclo di vita

Alla nuova linea di Smart-UPS abbiamo aggiunto anche una funzione unica nel suo genere: la previsione dell'aspettativa di vita della batteria. Per offrire una protezione ottimale, il display indica esattamente l'anno e il mese in cui occorre sostituire la batteria. La previsione, inoltre, è dinamica, per cui cambia a seconda delle oscillazioni della temperatura che si ripercuotono sul ciclo di vita delle batterie. Con una rapida panoramica ora è possibile conoscere con precisione la durata rimanente della batteria, senza più ricorrere a mere congetture.

La batteria, inoltre, dura più a lungo grazie alle funzioni di gestione intelligente che forniscono solo la carica richiesta. In tal modo, la durata della batteria aumenta grazie alla carica di precisione con compensazione della temperatura, evitando situazioni di sovraccarico. Il riavvio dei carichi dopo un blackout prolungato, infine, è garantito anche se la batteria è totalmente scarica.

4. Risparmio notevole con il programma Trade-UPS

Oltre a tutte le nuove funzioni, il passaggio a un nuovo Smart-UPS consente anche di risparmiare grazie al programma Trade-UPS. È possibile permutare il vecchio UPS (di qualunque marca) risparmiando fino al 25% per l'acquisto di un nuovo Smart-UPS. Saremo noi ad accollarci i costi di spedizione delle vecchie unità e occuparci dello smaltimento e del riciclo di tali unità; un problema in meno per il cliente.

Nell'infrastruttura IT è fondamentale che l'UPS non rappresenti l'anello debole. Scoprite la nuova linea di Smart-UPS con la leggendaria affidabilità, il design efficiente e le nuove funzioni che ne semplificano più che mai l'utilizzo. Fate clic qui per ulteriori informazioni.