• Default Alternative Text

    Soluzioni per armadi di rete

    Infrastruttura fisica e gestione per proteggere la disponibilità della rete

Armadi di rete APC – la soluzione completa che cercate

Le nostre soluzioni di distribuzione e protezione dell'alimentazione, sicurezza fisica e raffreddamento sfruttano al massimo le capacità degli armadi di rete. Rack robusti e ottimizzati in termini di spazio, con aperture libere per il flusso dell'aria, facilitano l'installazione e consentono di accedere rapidamente a switch e server, gestendo perfettamente cavi ad alta densità. Tutte le apparecchiature sono compatibili al 100% anche con dispositivi di rete e server di altri fornitori. Affidatevi a una soluzione di monitoraggio delle condizioni di sicurezza e ambientali che si integra nel vostro BMS/DCIM esistente o nei sistemi di gestione remota della rete.

Scoprite gli armadi di rete disponibili

Technician in Data Center Server Room, data center operations.
Plane flying past control tower

Massimizzate il vostro armadio di rete

Scegliete una soluzione completa per l'infrastruttura fisica che vi aiuterà a garantire l'accesso alle applicazioni interne e su cloud. I nostri armadi di rete consentono di:

  • Gestire l'ambiente a distanza con accesso alle funzioni di sicurezza, alimentazione, riscaldamento e umidità
  • Ridurre il rischio di perdita dei dati e mantenere la disponibilità durante interruzioni di alimentazione, guasti del sistema di raffreddamento, violazioni della sicurezza e inondazioni
  • Proteggere l'accesso alle vostre applicazioni IT, a distanza o localmente, in ufficio o sul cloud

Progettate il vostro armadio di rete

Esplorare più

  • Default Alternative Text Rack
  • Default Alternative Text Sorveglianza e monitoraggio ambientale
  • Default Alternative Text UPS