Nos marques

Nouvelles tendances, nouvelles demandes

L'Internet des objets (IdO) et les réseaux 5G transforment l'architecture numérique et permettent de nouvelles façons de se connecter via des échanges de données plus rapides.

Les entreprises peuvent bénéficier de l'IdO en plaçant leur puissance informatique plus près des appareils Edge Computing dans un micro datacenter, et la 5G permet une latence plus faible. Les micro datacenters alimentent les technologies émergentes en soutenant la prochaine génération de réseaux et d'infrastructures.

Digital connections surrounding the city

Remplacez une salle informatique par un micro datacenter

Combler l'écart entre les mondes traditionnellement séparés des technologies opérationnelles et informatiques avec des solutions de micro datacenters qui relèvent les défis Edge et fournissent une architecture IdO unifiée.

Faites votre choix parmi une large gamme d'armoires pour les espaces informatiques traditionnels, les environnements difficiles ou industriels et les espaces de bureaux ou commerciaux.

Sélectionner une solution par environnement

Points forts du portefeuille

APC Micro Data Center C-Series and S-Series Hero image

Easy Micro Datacenters

Les incontournables en matière de micro datacenter à un prix abordable pour les environnements informatiques et commerciaux traditionnels

Explorer les avantages

Texte alternatif par défaut

Montage mural discret 6U série C

Une conception compacte permet de monter cette armoire au mur pour optimiser l'espace.

Gérez de manière proactive et à distance avec trois options flexibles

EcoStruxure IT offre une visibilité sur les réseaux distribués.

Notre programme partenaire peut offrir de nouvelles opportunités
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
Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Lundi à Vendredi 8:00 - 17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!