EMC_Corporation_logo-85x85

En combinant une infrastructure physique avec Struxureware DCIM Sofware, les entreprises peuvent, de manière simple et efficace, proposer une solution informatique complète. Cette solution, très économe en énergie, testée préalablement et optimisée, peut être installée très rapidement dans toute organisation, qu'il s'agisse de succursales ou vers le cloud. Les outils de gestion d'APC permettent la gestion à distance de données et de réseaux et ils s'intègrent de façon transparente au matériel EMC, réduisant les besoins et les coûts de personnel. D'autres bénéfices accompagnent ces solutions, parmi eux :

  • Réduction des risques : Les configurations pré-validées assurent une bonne installation des applications actuelles à la nouvelle infrastructure.
  • Déploiement accéléré : L'architecture unifiée et standardisée réduit les temps d'arrêt dus à la transition ainsi que la surcharge de gestion.
  • Flexibilité : Grâce aux combinaisons de matériels et de logiciels, de nombreuses applications et charges de travail sont possibles.
  • Infrastructure  modulaire : Elle permet au personnel informatique de construire un centre de données à la bonne taille et d'éviter de gaspiller des ressources.
  • Le fonctionnement des solutions pré-testées est garanti, ce qui réduit le déploiement général, l'approvisionnement et le temps d'installation.

Découvrez ce que font nos partenaires Alliance

En savoir plus