ИТ-организациям приходится сталкиваться с множеством сложностей в деле оптимизации развертывания вычислительных сред. Виртуализация создает акцент на консолидацию и более высокие уровни энергетической плотности. В то же время, многим организациям приходится иметь дело с объектами без собственного ИТ-персонала и, нередко, без выделенного помещения для ИТ-оборудования. Совершенно необходимо, чтобы они имели возможность оптимизировать те условия размещения, что есть.

Во многих случаях правильный выбор стоечной системы, например со встроенными блоками распределения питания (БРП), может стать важным элементом решения задачи. Ниже описаны пять распространенных задач и их решение в части стоечной инфраструктуры

1. Удобство монтажа и эксплуатации

Достаточно использовать стандартное дополнительное оснащение, такое как крепеж для объединения в ряды стоек и других компонентов, включая системы электропитания и охлаждения. Предварительно установленные выравнивающие опоры и опорные ролики исключают потребность в дополнительных деталях и упрощают монтаж. Аналогично, легко настраиваемые вертикальные направляющие упрощают установку оборудования.

2. Рост потребности в высоком уровне готовности и сетевом доступе

К сетям подключается все больше устройств, что требует увеличения энергетической плотности стоек. Кроме того, они должны поддерживать интеграцию большого числа кабелей. Например, иметь канал для прокладки кабелей и установки дополнительного оборудования, такого как стоечные БРП, без занятия U-позиций.

3. Разнообразие сценариев развертывания

Рекомендуется выбирать поставщика стоечной инфраструктуры, предлагающего выбор моделей, рассчитанных на различные требования. Это может означать использование открытых стоек, настенных шкафов или средств организации обдува охлаждающим воздухом в боковом направлении (для сетевых коммутаторов). На случай отсутствия выделенного помещения пригодится защищенная «серверная в шкафу», оснащенная звукоизоляцией, транспортными роликами, регулируемыми вертикальными опорами для размещения различного оборудования и предварительно установленными стоечными блоками распределения питания, которую можно буквально закатить в любое место.

4. Дистанционное управление

Потребуется стойка, позволяющая разместить БРП с функцией дистанционного управления. С помощью такого устройства можно, например, перезагрузить зависший сервер или коммутатор выключением и включением розетки, через которую он получает питание.

5. Интеллектуальное управление энергопотреблением

Измерительные стоечные блоки распределения питания осуществляют мониторинг и учет энергопотребления на уровне стойки. Таким образом ИТ-специалисты получают актуальные сведения для принятия решений, направленных на наиболее эффективное использование энергии в каждой стойке. В качестве базового инструмента управления энергопотреблением эти БРП обеспечивают сбор данных о потреблении с необходимым уровнем детализации и помогают раскрывать потенциал повышения энергоэффективности в ИТ-системах, увеличивая таким образом экономию. В сочетании с управляемыми стоечными БРП они обеспечивают даже еще большую экономию энергии благодаря выборочному отключению розеток на время, когда они не нужны — например, на выходные.

Безусловно, в ассортименте продукции APC by Schneider Electric присутствуют стойки и шкафы, отвечающие всем перечисленным требованиям. Он включает линейку шкафов NetShelter, а также открытые стойки для центров обработки данных и специальные шкафы для коммутационных узлов и серверных, для сложных условий эксплуатации и др. Скорее всего в нем найдутся и шкаф или стойка, отвечающие вашим особым требованиям.