• Default Alternative Text

    Soluções para salas de servidor

    Infraestrutura física e gerenciamento para proteger a disponibilidade da sua rede

Salas de gerenciamento de rede da APC: a solução completa de que você precisa

Nossas soluções de distribuição e proteção de energia, segurança física e refrigeração otimizam as funções da sua sala de gerenciamento de rede. Os racks robustos com otimização de espaço e circulação de ar sem obstruções simplificam a instalação e oferecem rápido acesso a interruptores e servidores, com gerenciamento para alta densidade de cabos. Todos os equipamentos são 100% compatíveis com equipamentos de rede e servidores de múltiplos fabricantes. Obtenha a solução autônoma de segurança e monitoramento ambiental que se integra aos seus sistemas BMS/DCIM existentes ou de gerenciamento remoto de rede.

Consulte os produtos para salas de gerenciamento de rede

Technician in Data Center Server Room, data center operations.
Plane flying past control tower

Maximize o desempenho da sua sala de gerenciamento de rede

Escolha a solução completa de infraestrutura física que vai ajudá-lo a manter e aumentar o acesso a aplicações internas ou na nuvem. Nossas soluções para salas de gerenciamento de rede permitem:

  • gerenciar de forma remota seu ambiente, com acesso a segurança, energia, calor e umidade;
  • reduzir o risco de perda de dados e manter a disponibilidade durante interrupções no fornecimento, falhas do sistema de refrigeração, violações de segurança e inundações;
  • proteger o acesso às suas aplicações de TI de forma remota ou local; no escritório ou na nuvem.

Projete sua sala de gerenciamento de rede

Explorar mais

  • Default Alternative Text Racks
  • Default Alternative Text Vigilância e Monitoramento Ambiental
  • Default Alternative Text Nobreak