4 Motivos para Fazer o Upgrade
Provavelmente, o perfil da sua infraestrutura de TI mudou consideravelmente durante os últimos anos, pois tecnologias como a virtualização tornam as altas densidades mais comuns, tanto para servidores, como para aplicações. Se não faz o upgrade dos seus sistemas de UPS há algum tempo, é bem possível que a sua capacidade seja ultrapassada em caso de corte de energia.
A tecnologia de UPS atual oferece uma proteção de energia mais sofisticada, que pode ajudá-lo a fazer face às mais exigentes cargas de TI. A oferta de Smart-UPS da APC by Schneider Electric suporta, agora, três funcionalidades que tornam imperioso considerar um upgrade: uma eficiente conceção “verde”, um display LCD de fácil utilização que simplifica a vida dos especialistas de TI e um sistema de gestão inteligente da bateria. Além disso, a APC oferece um atraente programa para os utilizadores que entreguem as suas UPS usadas, independentemente da marca.
1. Uma conceção eficiente poupa dinheiro
Os mais recentes modelos de Smart-UPS baseiam-se numa conceção pendente de patente que aumenta incrivelmente a eficiência. Quando se encontram no modo “verde”, os dispositivos contornam componentes elétricos não utilizados em boas condições de alimentação para se alcançar uma eficiência de funcionamento de 97 por cento ou superior, sem qualquer sacrifício ao nível da proteção. Isto representa poupanças efetivas nos custos da distribuição elétrica em comparação com a maioria das unidades UPS "line-interactive".
Pode, realmente, monitorizar o consumo de potência da UPS através de uma função de medição da potência no display LCD da unidade, ficando a conhecer exatamente a sua situação. Além disso, as novas unidades Smart-UPS são compatíveis com servidores de grande eficiência com certificação Energy Star de fabricantes de TI líderes. Elas também cumprem as normas sobre Restrições de Substâncias Perigosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), pelo que a conformidade não representa qualquer problema.
2. Display LCD de fácil utilização
Os novos dispositivos Smart-UPS têm um display LCD integrado, concebido para proporcionar flexibilidade e facilidade de utilização. Pode configurar a UPS através de software ou do próprio display. Em unidades conversíveis de bastidor/torre, o display roda 90 graus para uma visualização mais fácil.
O intuitivo display alfanumérico dá-lhe informações claras e precisas sobre a UPS e a qualidade da energia num relance. A vista padrão apresenta o estado básico e dados sobre a qualidade da energia, juntamente com menus de configuração, teste e diagnóstico e informações gerais sobre o dispositivo. A vista avançada acrescenta um ecrã de estado rolante com opções de menu adicionais de “controlo” e “registos”.
3. Um novo ciclo de vida e características da bateria simplificam a gestão
Também adicionámos à nova linha de Smart-UPS uma função que nenhuma outra unidade no mercado tem: a previsão da duração da bateria. Este display indica-lhe com exatidão o mês e o ano em que deverá substituir a bateria para manter a máxima proteção. E a previsão é dinâmica, o que significa que se ajusta às oscilações da temperatura que possam afetar o ciclo de vida da bateria. Num relance, ficará a saber exatamente, a qualquer momento, qual a autonomia restante da bateria – sem mais conjeturas.
A sua bateria também durará mais tempo, graças às funções de gestão inteligente da bateria que apenas fornecem a carga de que a bateria precisa. Isto aumenta a vida útil da bateria com um carregamento preciso com compensação de temperatura e previne situações de sobrecarga. E é garantido que irá reiniciar as suas cargas após uma falha prolongada da energia, mesmo com uma bateria totalmente descarregada.
4. Grandes poupanças com Trade-UPS
Para além de todas as novas caraterísticas, também poupará dinheiro com o upgrade para uma nova Smart-UPS graças ao programa Trade-UPS. Entregue as suas UPS usadas – independentemente da marca – e poupará até 25 por cento numa nova Smart-UPS. Nós até pagamos o envio das unidades usadas e realizamos a sua eliminação e reciclagem corretas e ecológicas – um incómodo a menos para si.
Certifique-se de que uma UPS antiga não é o elo mais fraco na sua infraestrutura de TI. Conheça a nossa nova linha de Smart-UPS mais inteligentes e tire partido da sua comprovada fiabilidade, conceção eficiente e novas caraterísticas que tornam a sua utilização mais simples do que nunca. Clique aqui para mais informações.